Choose a country or area to see content specific to your location
一款用於實現低地球軌道(LEO)、中地球軌道(MEO)及地球同步軌道(GEO)網路動態 NTN 傳播建模的軟體。
Frequency range
30 MHz - 410 MHz
Technology
NTN
Use cases
NTN channel modeling
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
F9860020A Channel Studio 非地面網路 (NTN) 工具為地面站與 LEO、MEO 及 GEO 衛星之間的通訊提供靈活的傳播通道建模。它支援動態、相位一致的延遲、都卜勒效應與路徑損耗建模,包括基於 ITU-R P.618 的大氣降雨衰減,以及用於 NTN 測試的 3GPP TR 38.811 TDL 與 CDL 多重路徑衰減通道模型。當與 F9860000A Channel Studio GCM 工具結合使用時,該解決方案支援混合地面與非地面換手情境的建模,以及多衛星換手測試。該工具亦支援針對 2x2 和 2x4 MIMO 多單元天線系統的 NTN 通道建模。
為了簡化衛星情境的建立,NTN 工具支援匯入衛星曆書資料和兩行元素 (TLE) 檔案,允許在特定時間點精確定義繞地球運行衛星的orbital引數,以及使用者設備 (UE) 和/或地面閘道器位置。此外,它支援 OpenStreetMap 整合、基於 GPS 座標的情境定義,以及透明(轉發式)和再生式 (Sat-gNB) 衛星架構,包含單鏈結與多鏈結通訊情境。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。