Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
LEO、MEO、およびGEOネットワーク向けの動的NTN伝播モデリングを実装したソフトウェア。
Frequency range
30 MHz - 410 MHz
Technology
NTN
Use cases
NTN channel modeling
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9860020A Channel Studio非地上系ネットワーク(NTN)ツールは、地上局とLEO、MEO、GEO衛星間の通信に向けた、柔軟な伝搬チャネルモデリングを提供します。動的かつ位相コヒーレントな遅延、ドップラー、パスロスモデリング(ITU-R P.618に基づく大気中の降雨減衰を含む)、およびNTNテスト用の3GPP TR 38.811 TDL・CDLマルチパスフェージングチャネルモデルをサポートしています。F9860000A Channel Studio GCMツールと組み合わせて使用することで、混在する地上系および非地上系ハンドオーバーシナリオのモデリングや、複数衛星のハンドオーバーテストをサポートします。また、本ツールは、2x2および2x4のMIMOマルチエレメントアンテナシステム向けのエミュレーションおよびNTNチャネルモデリングも可能にします。
衛星シナリオの作成を簡素化するため、NTNツールは衛星暦データおよび2行軌道要素形式(TLE)ファイルのインポートをサポートしており、地球周回衛星の軌道パラメータを特定の時点におけるユーザー機器(UE)や地上ゲートウェイの位置とともに正確に定義することができます。さらに、OpenStreetMapの統合、GPS座標に基づくシナリオ定義、ならびにシングルリンクおよびマルチリンク通信シナリオを含む、透過型(ベントパイプ)および再生型(Sat-gNB)の両方の衛星アーキテクチャをサポートしています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。