Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Channel Studioは、デバイス、無線システム、トランシーバーのデジタルツインシミュレーションおよびリアルタイム性能テストのための最先端の電波伝搬モデリング・ソフトウェアです。確率的および決定論的な両方の広範な無線周波数(RF)レイトレーシング・チャネルモデルをサポートしています。Channel Studioソフトウェアは、ユーザー定義の無線機数とリンク、モビリティ、アンテナシステム定義を、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルと組み合わせてシナリオを作成できます。使いやすい直感的なユーザーインターフェースは、モデルの特性を検証および文書化するための数値データとグラフを提供します。
モデリング機能には、動的な移動速度とマルチパスプロファイル、リンク遅延およびドップラーモデリング、基地局と移動無線機向けアンテナモデルの組み込みを備えたマルチセル、マルチデバイスのシナリオが含まれます。マルチアンテナおよびアンテナアレイモデルの組み込みは、シングルユーザーまたは複数ユーザー (マルチユーザーMIMOまたはMU-MIMO) 向けの現実的で時間変動のある多入力多出力 (MIMO) 相関とビームフォーミングのエミュレーションをサポートします。
正確なワイヤレス・テストのために、マルチパス、遅延、ドップラー、モビリティ、アンテナ動作など、実世界の伝搬効果をモデル化します。
設定可能な無線機、リンク、モビリティパターン、アンテナシステム、伝搬条件を使用して、カスタムのワイヤレスシナリオを構築します。
セルラー、WLAN、衛星、センシング、および新興のワイヤレスアプリケーション全体で、業界標準のチャネルモデルと手法を活用します。
現実的で再現可能なチャネル条件を用いて、デジタルツインシミュレーションからハードウェアインザループテストへシームレスに移行できます。
Technology
All wireless
Use cases
Industry-standard RF channel modeling
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
F9860000A
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
チャネルスタジオは高度な無線チャネルモデリングを提供し以下が可能になります:
互換性のあるハードウェアプラットフォームは以下の通りです:
用途:
ワイヤレス・デジタルツインおよびAI RAN向けに、サイト固有のRFレイトレーシングを実装するソフトウェア。
ワイヤレス・デジタルツインおよびAI RAN向けに、サイト固有のRFレイトレーシングを実装するソフトウェア。
F9860500A
ワイヤレス・デジタルツインおよびAI RAN向けに、サイト固有のRFレイトレーシングを実装するソフトウェア。
F9860500A Channel Studio RaySimツール(RaySim)は、5G Advancedおよび6Gにおける複雑な新しいワイヤレス技術向けに、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝搬シナリオ作成を目的とした最先端のRFレイトレーシングソリューションです。このソリューションは、キーサイトまたはお客様のデジタルツイン向けに、リンクレベル、システムレベル、ネットワークレベルのRFシナリオシミュレーションをサポートします。これにより、キーサイトのエンドツーエンドエミュレーションポートフォリオを使用して、RFチャネルエミュレーションによるデバイスおよび無線アクセスネットワークテスト向けのハードウェア・イン・ザ・ループテスト用のリアルタイムエミュレーションをシームレスに作成できます。
RaySimは、高RF忠実度でドライブテストルートのシームレスな仮想化を可能にし、新しいソフトウェアリリースまたはネットワーク構成の現実的で効果的な24時間365日の継続的統合テストを促進します。このソリューションは、MIMOおよびMassive MIMO無線、複数のUE、およびアンテナビームパターン埋め込みをサポートします。無線システムパラメータは、ラボでさまざまなシナリオを迅速に評価するために簡単に調整できます。RaySimは、AI / MLモデルトレーニング用のサイト固有のデータセットを生成し、AI-RANおよびAI-Deviceユースケースのオンターゲットベンチマークを行うための理想的なソリューションです。
LEO、MEO、およびGEOネットワーク向けの動的NTN伝播モデリングを実装したソフトウェア。
LEO、MEO、およびGEOネットワーク向けの動的NTN伝播モデリングを実装したソフトウェア。
F9860020A
LEO、MEO、およびGEOネットワーク向けの動的NTN伝播モデリングを実装したソフトウェア。
F9860020A Channel Studio非地上系ネットワーク(NTN)ツールは、地上局とLEO、MEO、GEO衛星間の通信に向けた、柔軟な伝搬チャネルモデリングを提供します。動的かつ位相コヒーレントな遅延、ドップラー、パスロスモデリング(ITU-R P.618に基づく大気中の降雨減衰を含む)、およびNTNテスト用の3GPP TR 38.811 TDL・CDLマルチパスフェージングチャネルモデルをサポートしています。F9860000A Channel Studio GCMツールと組み合わせて使用することで、混在する地上系および非地上系ハンドオーバーシナリオのモデリングや、複数衛星のハンドオーバーテストをサポートします。また、本ツールは、2x2および2x4のMIMOマルチエレメントアンテナシステム向けのエミュレーションおよびNTNチャネルモデリングも可能にします。
衛星シナリオの作成を簡素化するため、NTNツールは衛星暦データおよび2行軌道要素形式(TLE)ファイルのインポートをサポートしており、地球周回衛星の軌道パラメータを特定の時点におけるユーザー機器(UE)や地上ゲートウェイの位置とともに正確に定義することができます。さらに、OpenStreetMapの統合、GPS座標に基づくシナリオ定義、ならびにシングルリンクおよびマルチリンク通信シナリオを含む、透過型(ベントパイプ)および再生型(Sat-gNB)の両方の衛星アーキテクチャをサポートしています。
5G-Advancedおよび6Gワイヤレスセンシング向けに、現実的なISACチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
5G-Advancedおよび6Gワイヤレスセンシング向けに、現実的なISACチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
F9860060A
5G-Advancedおよび6Gワイヤレスセンシング向けに、現実的なISACチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
F9860060Aワイヤレスセンシングモデリングツールは、センシングターゲット効果と背景伝搬特性を統合されたシミュレーション環境内で組み合わせることで、正確な統合センシングおよび通信(ISAC)チャネルモデリングを可能にします。3GPP TR 38.901 Release 19モデリングフレームワークに基づいており、標準的なチャネルモデリング機能を拡張して、マイクロドップラー効果とより広範なセンシングターゲットタイプをサポートします。
F9860060Aは、ユーザーがターゲットの軌道、向き、レーダー断面積(RCS)パターンを設定して現実的なセンシングシナリオを作成することを可能にし、同時にマルチパス伝搬、ドップラー効果、ビームフォーミングを含む完全な通信チャネル忠実度を維持します。このツールは、初期段階の設計評価を可能にし、包括的なシステムテストのためにシミュレーションからハードウェアエミュレーションへのシームレスな移行を促進することで、5G-Advancedおよび6G ISACユースケースの開発と検証を加速します。
実環境でのRF測定データを、再現性のある実験室試験シナリオに変換するソフトウェア。
実環境でのRF測定データを、再現性のある実験室試験シナリオに変換するソフトウェア。
F9860200A Channel Studio RF Field-to-Labツールを使用することで、ユーザーは測定された現実世界の環境に基づく現実的なオーバー・ザ・エア(OTA)条件を再現し、ラボテストとフィールドテストのギャップを容易に埋めることができます。この機能により、代表的なエアインターフェース条件下での正確かつ再現性の高いテストが可能になり、ワイヤレスデバイスやネットワーク機器の検証が加速されます。RF Field-to-Labツールは、現実的で再現性が高く、コスト効率に優れたラボテスト手法を提供し、複数の設計や連続した設計リビジョンを迅速かつ効率的に検証できるようにします。また、世界中のさまざまな場所で収集された測定値に基づいてRF Field-to-Labテストケースのライブラリを作成および維持できるため、一貫したベンチマークや回帰テストをサポートします。RF Field-to-Labツールは、測定ファイルから無線チャネルパラメータ(セルID、参照信号受信電力(RSRP)、信号対雑音比(SNR)、MIMO相関など)をインポートし、チャネルエミュレータで使用するチャネルモデルを自動的に生成します。追加のチャネルモデリングや手動によるユーザー介入を必要とせず、記録されたフィールド条件の信頼性の高い再現を実現します。
高度なWi-Fi検証のための、標準に準拠したWLANチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
高度なWi-Fi検証のための、標準に準拠したWLANチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
F9860300A
高度なWi-Fi検証のための、標準に準拠したWLANチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
今日のチップセットおよびデバイスメーカー、ならびにテストラボは、標準化されたIEEE伝搬チャネル条件下で、高度なIEEE 802.11axおよび802.11be WLAN機能の性能を検証しています。
F9860300A Channel Studio WLANモデリングツールは、標準的なIEEE 802.11 WLANチャネルモデルを生成するための使いやすいアプリケーションです。さまざまなアンテナ設定において、シングルユーザーMIMO (SU-MIMO)とマルチユーザーMIMO (MU-MIMO)の両方の構成をサポートしており、標準化された伝搬条件下でのWLANデバイスおよびシステムの現実的なエミュレーションと性能評価を可能にします。
ワイヤレスシステムの試験向けに、カスタム仕様のタップ付き遅延線フェージングモデルを実装したソフトウェア。
ワイヤレスシステムの試験向けに、カスタム仕様のタップ付き遅延線フェージングモデルを実装したソフトウェア。
F9860400A
ワイヤレスシステムの試験向けに、カスタム仕様のタップ付き遅延線フェージングモデルを実装したソフトウェア。
F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL)モデリングツールは、カスタムフェージングモデルを作成するための包括的なアプリケーションです。生成されたモデルは、セルラー無線通信、防衛システム、放送、汎用通信リンクおよびレシーバーテストなど、幅広いアプリケーションで使用できます。
TDLモデリングツールは、M9484C VXGベクトル信号発生器およびE7515B UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームのオプション機能として利用可能です。また、PROPSIM Standard Toolsソフトウェアスイートの一部としても含まれています。このツールは、シンプルで直感的なユーザーインターフェースを通じてすべての主要なフェージングプロファイルパラメータへのアクセスを提供し、カスタムチャネルモデルの効率的な作成と設定を可能にします。
使いやすさと高い生産性を考慮して設計されたTDLモデリングツールは、迅速なモデル開発を可能にし、複数のキーサイトハードウェアプラットフォームをサポートします。これにより、フェージングチャネルエミュレーションとワイヤレスシステムテスト向けの柔軟で一貫したソリューションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。