Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
채널 스튜디오는 디바이스, 무선 시스템 및 트랜시버의 디지털 트윈 시뮬레이션 및 실시간 성능 테스트를 위한 최첨단 전파 전파 모델링 소프트웨어입니다. 확률적 및 결정론적 무선 주파수(RF) 레이 트레이싱 채널 모델을 모두 광범위하게 지원합니다. 채널 스튜디오 소프트웨어는 산업 표준 또는 사용자 정의 채널 모델과 결합된 사용자 정의 무선 장치 및 링크 수, 이동성 및 안테나 시스템 정의를 통해 시나리오를 생성할 수 있도록 합니다. 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스는 모델 속성을 검증하고 문서화하기 위한 수치 데이터와 그래프를 제공합니다.
모델링 기능에는 동적 이동 속도 및 다중 경로 프로파일을 갖춘 다중 셀, 다중 디바이스 시나리오, 링크 지연 및 도플러 모델링, 기지국 및 이동 무선 장치용 안테나 모델 임베딩이 포함됩니다. 다중 안테나 및 안테나 어레이 모델 임베딩은 단일 또는 다중 사용자(다중 사용자 MIMO 또는 MU-MIMO)를 위한 현실적이고 시간 가변적인 다중 입력 다중 출력(MIMO) 상관 관계 및 빔포밍 에뮬레이션을 지원합니다.
정확한 무선 테스트를 위해 다중 경로, 지연, 도플러, 이동성 및 안테나 동작을 포함한 실제 전파 효과를 모델링합니다.
구성 가능한 무선, 링크, 이동성 패턴, 안테나 시스템 및 전파 조건을 사용하여 맞춤형 무선 시나리오를 구축합니다.
셀룰러, WLAN, 위성, 센싱 및 신흥 무선 애플리케이션 전반에서 업계 표준 채널 모델과 방법론을 활용합니다.
현실적이고 반복 가능한 채널 조건을 사용하여 디지털 트윈 시뮬레이션에서 HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트로 원활하게 전환하십시오.
Technology
All wireless
Use cases
Industry-standard RF channel modeling
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
첨단 무선 시스템 검증을 위한 고정밀 기하학 기반 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
첨단 무선 시스템 검증을 위한 고정밀 기하학 기반 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
Channel Studio는 다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.
Compatible hardware platforms:
응용 분야:
무선 디지털 트윈 및 AI RAN을 위한 사이트별 RF 광선 추적 기능을 구현하는 소프트웨어.
무선 디지털 트윈 및 AI RAN을 위한 사이트별 RF 광선 추적 기능을 구현하는 소프트웨어.
F9860500A 채널 스튜디오 RaySim 툴(RaySim)은 5G Advanced 및 6G의 복잡한 새로운 무선 기술을 위한 빠르고 정확한 현장별 RF 전파 시나리오 생성을 위해 설계된 최첨단 RF 레이 트레이싱 솔루션입니다. 이 솔루션은 키사이트 또는 고객의 디지털 트윈을 위한 링크 레벨, 시스템 레벨 및 네트워크 레벨 RF 시나리오 시뮬레이션을 지원합니다. 이를 통해 RF 채널 에뮬레이션을 통한 장치 및 무선 액세스 네트워크 테스트를 위한 키사이트의 엔드-투-엔드 에뮬레이션 포트폴리오를 사용하여 HIL(hardware-in-the-loop) 테스트를 위한 실시간 에뮬레이션을 원활하게 생성할 수 있습니다.
RaySim은 높은 RF 충실도로 드라이브 테스트 경로의 원활한 가상화를 가능하게 하여 새로운 소프트웨어 릴리스 또는 네트워크 구성에 대한 현실적이고 효과적인 24시간 연중무휴 지속적인 통합 테스트를 용이하게 합니다. 이 솔루션은 MIMO 및 Massive MIMO 무선 장치, 다중 UE 및 안테나 빔 패턴 임베딩을 지원합니다. 무선 시스템 파라미터는 실험실에서 다양한 시나리오를 신속하게 평가하기 위해 쉽게 조정할 수 있습니다. RaySim은 AI/ML 모델 학습 및 AI-RAN 및 AI-Device 사용 사례의 온타겟 벤치마킹을 위한 사이트별 데이터셋을 생성하는 이상적인 솔루션입니다.
LEO, MEO 및 GEO 네트워크를 위한 동적 NTN 전파 모델링을 구현하는 소프트웨어.
LEO, MEO 및 GEO 네트워크를 위한 동적 NTN 전파 모델링을 구현하는 소프트웨어.
F9860020A 채널 스튜디오 비지상 네트워크(NTN) 도구는 지상국과 LEO, MEO 및 GEO 위성 간 통신을 위한 유연한 전파 채널 모델링을 제공합니다. ITU-R P.618에 기반한 대기 중 강우 감쇠를 비롯하여 동적, 위상 코어런트 지연, 도플러 및 경로 손실 모델링을 지원하며, NTN 테스트를 위한 3GPP TR 38.811 TDL 및 CDL 다중 경로 페이딩 채널 모델도 지원합니다. F9860000A 채널 스튜디오 GCM 도구와 함께 사용할 경우, 이 솔루션은 혼합 지상 및 비지상 핸드오버 시나리오 모델링은 물론 다중 위성 핸드오버 테스트도 지원합니다. 또한 이 도구는 2x2 및 2x4 MIMO 다중 소자 안테나 시스템을 위한 NTN 채널 모델링을 지원합니다.
위성 시나리오 생성을 단순화하기 위해 NTN 도구는 위성 예우(ephemeris) 데이터 및 TLE(Two-Line Element) 파일의 가져오기를 지원하므로, 사용자 장비(UE) 및/또는 지상 게이트웨이 위치와 함께 특정 시점에서 지구 궤도 위성의 궤도 파라미터를 정확하게 정의할 수 있습니다. 또한 오픈스트리트맵(OpenStreetMap) 통합, GPS 좌표 기반 시나리오 정의, 싱글 링크 및 멀티 링크 통신 시나리오를 포함한 트랜스페어런트(벤트파이프) 및 리제너레이티브(Sat-gNB) 위성 아키텍처를 모두 지원합니다.
5G-Advanced 및 6G 무선 센싱을 위한 현실적인 ISAC 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
5G-Advanced 및 6G 무선 센싱을 위한 현실적인 ISAC 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
F9860060A 무선 감지 모델링 툴은 통합 시뮬레이션 환경 내에서 감지 대상 효과와 배경 전파 특성을 결합하여 정확한 ISAC(Integrated Sensing and Communications) 채널 모델링을 가능하게 합니다. 3GPP TR 38.901 Release 19 모델링 프레임워크를 기반으로, 표준 채널 모델링 기능을 확장하여 마이크로 도플러 효과와 더 넓은 범위의 감지 대상 유형을 지원합니다.
F9860060A를 통해 사용자는 대상 궤적, 방향 및 RCS(Radar Cross-Section) 패턴을 구성하여 현실적인 감지 시나리오를 생성할 수 있으며, 다중경로 전파, 도플러 효과 및 빔포밍을 포함한 완전한 통신 채널 충실도를 유지합니다. 이 툴은 초기 단계 설계 평가를 가능하게 하고 포괄적인 시스템 테스트를 위한 시뮬레이션에서 하드웨어 에뮬레이션으로의 원활한 전환을 촉진함으로써 5G-Advanced 및 6G ISAC 사용 사례의 개발 및 검증을 가속화합니다.
실제 RF 측정 결과를 재현 가능한 실험실 테스트 시나리오로 변환하는 소프트웨어.
실제 RF 측정 결과를 재현 가능한 실험실 테스트 시나리오로 변환하는 소프트웨어.
사용자는 F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab 툴을 통해 측정된 실제 환경을 기반으로 실제와 같은 무선(OTA) 조건을 재현함으로써 실험실 테스트와 현장 테스트 간의 격차를 쉽게 해소할 수 있습니다. 이 기능을 통해 대표적인 에어 인터페이스 조건에서 정확하고 반복 가능한 테스트가 가능해지므로 무선 장치 및 네트워크 장비의 검증이 가속화됩니다. RF Field-to-Lab 툴은 여러 설계와 연속적인 설계 리비전을 빠르고 효율적으로 검증할 수 있는 현실적이고 반복 가능하며 비용 효율적인 실험실 테스트 방법론을 제공합니다. 또한 전 세계 다양한 위치에서 수집된 측정을 기반으로 RF Field-to-Lab 테스트 케이스 라이브러리를 생성 및 유지 관리할 수 있어 일관된 벤치마킹과 회귀 테스트를 지원합니다. RF Field-to-Lab 툴은 측정 파일에서 셀 ID, 기준 신호 수신 전력(RSRP), 신호 대 잡음비(SNR), MIMO 상관관계 등의 무선 채널 파라미터를 가져와 채널 에뮬레이터에 사용할 채널 모델을 자동으로 생성합니다. 추가적인 채널 모델링이나 수동 사용자 개입 없이도 기록된 현장 조건을 신뢰성 있게 재현합니다.
고급 Wi-Fi 검증용 표준 기반 WLAN 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
고급 Wi-Fi 검증용 표준 기반 WLAN 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
오늘날의 칩셋 및 장치 제조업체와 테스트 연구소는 표준화된 IEEE 전파 채널 조건에서 고급 IEEE 802.11ax 및 802.11be WLAN 기능의 성능을 검증하고 있습니다.
F9860300A 채널 스튜디오 WLAN 모델링 툴은 표준 IEEE 802.11 WLAN 채널 모델을 생성하기 위한 사용하기 쉬운 애플리케이션입니다. 이 툴은 다양한 안테나 설정에서 SU-MIMO(Single-User MIMO) 및 MU-MIMO(Multi-User MIMO) 구성을 모두 지원하여 표준화된 전파 조건에서 WLAN 장치 및 시스템의 현실적인 에뮬레이션 및 성능 평가를 가능하게 합니다.
무선 시스템 테스트를 위해 맞춤형 탭 지연선(Tapped-Delay Line) 페이딩 모델을 구현하는 소프트웨어.
무선 시스템 테스트를 위해 맞춤형 탭 지연선(Tapped-Delay Line) 페이딩 모델을 구현하는 소프트웨어.
F9860400A
무선 시스템 테스트를 위해 맞춤형 탭 지연선(Tapped-Delay Line) 페이딩 모델을 구현하는 소프트웨어.
F9860400A 채널 스튜디오 TDL(Tapped Delay Line) 모델링 툴은 맞춤형 페이딩 모델을 생성하기 위한 포괄적인 애플리케이션입니다. 생성된 모델은 셀룰러 무선 통신, 방어 시스템, 방송, 범용 통신 링크 및 수신기 테스트를 포함한 광범위한 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.
TDL 모델링 툴은 M9484C VXG 벡터 신호 발생기 및 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼의 옵션 기능으로 제공됩니다. 또한 PROPSIM 표준 툴 소프트웨어 제품군의 일부로 포함되어 있습니다. 이 툴은 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 모든 주요 페이딩 프로파일 매개변수에 대한 액세스를 제공하여 맞춤형 채널 모델의 효율적인 생성 및 구성을 가능하게 합니다.
사용 편의성과 높은 생산성을 위해 설계된 TDL 모델링 툴은 빠른 모델 개발을 제공하고 여러 키사이트 하드웨어 플랫폼을 지원하여 페이딩 채널 에뮬레이션 및 무선 시스템 테스트를 위한 유연하고 일관된 솔루션을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.