Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Channel Studio é um software de ponta para modelagem da propagação de ondas de rádio, destinado a simulações de gêmeos digitais e testes de desempenho em tempo real de dispositivos, sistemas de rádio e transceptores. Ele oferece suporte a uma ampla gama de modelos de canal de traçado de raios de radiofrequência (RF), tanto estocásticos quanto determinísticos. O software Channel Studio permite a criação de cenários com número definido pelo usuário de aparelhos de rádio e links, definições de mobilidade e de sistemas de antenas, combinadas com modelos de canal padrão do setor ou definidos pelo usuário. Uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar fornece dados numéricos e gráficos para validar e documentar as propriedades do modelo.
Os recursos de modelagem incluem cenários multicelulares e multidispositivos com velocidade móvel dinâmica e perfis multipath, modelagem de atraso de link e Doppler, e incorporação de modelo de antena para estações base e rádios móveis. A incorporação de modelo de múltiplas antenas e matriz de antenas suporta a emulação de correlações MIMO (multiple-input multiple-output) realistas e variáveis no tempo e beamforming para usuários únicos ou múltiplos (MIMO multiusuário ou MU-MIMO).
Modele os efeitos de propagação do mundo real, incluindo multipath, atraso, efeito Doppler, mobilidade e comportamento da antena, para a realização de testes sem fio precisos.
Crie cenários sem fio personalizados com rádios configuráveis, ligações, padrões de mobilidade, sistemas de antenas e condições de propagação.
Aproveitar modelos e metodologias de canal padrão do setor em aplicações de celular, WLAN, satélite, sensores e aplicações sem fio emergentes.
Faça uma transição suave das simulações de gêmeo digital para os testes de hardware-in-the-loop utilizando condições de canal realistas e repetíveis.
Technology
All wireless
Use cases
Industry-standard RF channel modeling
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
F9860000A
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
A ferramenta F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) oferece modelagem estocástica de canais flexível e de alta fidelidade, além de permitir a criação de ambientes virtuais de RF nos quais todos os transmissores e receptores recebem localizações físicas e características de RF. As posições, velocidades e orientações dos aparelhos de rádio podem ser atualizadas dinamicamente, permitindo que os dispositivos se movam ao longo de trajetórias predefinidas com velocidades e orientações configuráveis. A ferramenta é compatível com os modelos de canal espacial 3GPP especificados na TR 38.901.
A ferramenta GCM oferece uma maneira intuitiva e eficiente de criar cenários de teste dinâmicos. Com apenas alguns cliques do mouse, os usuários podem adicionar ou remover rádios e definir as condições dos canais e as interações entre qualquer combinação de transmissores e receptores. O recurso opcional de modelagem de arranjos de antenas permite a simulação de uma ampla variedade de sistemas de antenas do mundo real, desde simples antenas dipolo até arranjos avançados de antenas Massive MIMO.
A ferramenta oferece suporte a cenários de teste tanto com fio quanto sem fio (OTA), proporcionando flexibilidade em diversos fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação. Além disso, a Ferramenta GCM pode gerar conjuntos de dados de modelos de canal estocásticos baseados em geometria para o treinamento de modelos de IA/ML e para a avaliação comparativa direcionada a casos de uso de RAN com IA e dispositivos com IA.
Software que implementa o rastreamento de raios de RF específico para cada local, destinado a gêmeos digitais sem fio e RAN com IA.
Software que implementa o rastreamento de raios de RF específico para cada local, destinado a gêmeos digitais sem fio e RAN com IA.
F9860500A
Software que implementa o rastreamento de raios de RF específico para cada local, destinado a gêmeos digitais sem fio e RAN com IA.
A ferramenta RaySim do Channel Studio F9860500A (RaySim) é uma solução de ponta para rastreamento de raios de RF, projetada para a criação rápida e precisa de cenários de propagação de RF específicos para cada local, voltados para novas e complexas tecnologias sem fio nos padrões 5G Avançado e 6G. A solução oferece suporte a simulações de cenários de RF nos níveis de enlace, de sistema e de rede para gêmeos digitais da Keysight ou dos clientes. Isso permite a criação integrada de emulações em tempo real para testes “hardware-in-the-loop”, utilizando o portfólio de emulação de ponta a ponta da Keysight para testes de dispositivos e redes de acesso de rádio com emulação de canais de RF.
O RaySim permite a virtualização perfeita de rotas de teste de unidade com alta fidelidade de RF, facilitando testes de integração contínuos, realistas e eficazes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de novas versões de software ou configurações de rede. A solução suporta rádios MIMO e Massive MIMO, múltiplos UEs e incorporação de padrões de feixe de antena. Os parâmetros do sistema sem fio podem ser facilmente ajustados para avaliar vários cenários rapidamente em laboratório. O RaySim é a solução ideal para gerar conjuntos de dados específicos do local para treinamento de modelos de IA/ML e benchmarking direcionado de casos de uso de IA-RAN e IA-Dispositivo.
Software que implementa modelagem dinâmica de propagação de NTN para redes LEO, MEO e GEO.
Software que implementa modelagem dinâmica de propagação de NTN para redes LEO, MEO e GEO.
F9860020A
Software que implementa modelagem dinâmica de propagação de NTN para redes LEO, MEO e GEO.
O F9860020A Channel Studio para Redes Não Terrestres (NTN) oferece modelagem flexível de canais de propagação para comunicações entre estações terrestres e satélites LEO, MEO e GEO. Ela suporta modelagem dinâmica de atraso coerente em fase, efeito Doppler e perda de caminho, incluindo atenuação atmosférica por chuva, conforme a norma ITU-R P.618, bem como os modelos de canal de desvanecimento multipath TDL e CDL do 3GPP TR 38.811 para testes de NTN. Quando utilizada em conjunto com a ferramenta F9860000A Channel Studio GCM, a solução oferece suporte à modelagem de cenários mistos de handover terrestre e não terrestre, bem como a testes de handover multissatélite. A ferramenta também permite a modelagem de canais NTN para sistemas de antenas MIMO de múltiplos elementos 2x2 e 2x4.
Para simplificar a criação de cenários de satélite, a Ferramenta NTN suporta a importação de dados de efemérides de satélite e arquivos de Elementos de Duas Linhas (TLE) , permitindo que os parâmetros orbitais de satélites em órbita terrestre sejam definidos com precisão em momentos específicos, juntamente com as localizações dos equipamentos do usuário (UE) e/ou dos gateways terrestres. Além disso, ela oferece suporte à integração com o OpenStreetMap, à definição de cenários com base em coordenadas GPS e a arquiteturas de satélite tanto transparentes (bent-pipe) quanto regenerativas (Sat-gNB), incluindo cenários de comunicação de link único e de múltiplos links.
Software que implementa modelagem realista de canais ISAC para sensoriamento sem fio 5G-Advanced e 6G.
Software que implementa modelagem realista de canais ISAC para sensoriamento sem fio 5G-Advanced e 6G.
F9860060A
Software que implementa modelagem realista de canais ISAC para sensoriamento sem fio 5G-Advanced e 6G.
A Ferramenta de Modelagem de Detecção Sem Fio F9860060A permite a modelagem precisa de canais de detecção e comunicação integradas (ISAC), combinando os efeitos dos alvos de detecção e as características de propagação do fundo em um ambiente de simulação unificado. Baseada na estrutura de modelagem 3GPP TR 38.901 Release 19, ela amplia os recursos padrão de modelagem de canais para oferecer suporte a efeitos micro-Doppler e a uma gama mais ampla de tipos de alvos de detecção.
O F9860060A permite que os usuários configurem trajetórias-alvo, orientações e padrões de seção transversal de radar (RCS) para criar cenários de detecção realistas, preservando ao mesmo tempo a fidelidade total do canal de comunicação, incluindo propagação por multipath, efeitos Doppler e beamforming. A ferramenta acelera o desenvolvimento e a validação de casos de uso do 5G-Advanced e do 6G ISAC, permitindo a avaliação do projeto em estágios iniciais e facilitando uma transição contínua da simulação para a emulação de hardware, visando testes abrangentes do sistema.
Software para converter medições de RF do mundo real em cenários de testes de laboratório repetíveis.
Software para converter medições de RF do mundo real em cenários de testes de laboratório repetíveis.
F9860200A
Software para converter medições de RF do mundo real em cenários de testes de laboratório repetíveis.
Com a ferramenta F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab, os usuários podem facilmente preencher a lacuna entre os testes de laboratório e de campo, ao recriar condições realistas de transmissão sem fio com base em ambientes reais medidos. Essa capacidade acelera a validação de dispositivos sem fio e equipamentos de rede, permitindo testes precisos e repetíveis sob condições representativas da interface aérea. A ferramenta RF Field-to-Lab oferece uma metodologia de testes em laboratório realista, repetível e econômica que permite que vários projetos, bem como revisões sucessivas de projeto, sejam verificados de forma rápida e eficiente. Os usuários também podem criar e manter uma biblioteca de casos de teste RF Field-to-Lab com base em medições coletadas em vários locais ao redor do mundo, possibilitando testes de benchmarking e de regressão consistentes. A Ferramenta RF Field-to-Lab importa parâmetros do canal de rádio — como ID da célula, Potência do Sinal de Referência Recebido (RSRP), Relação Sinal-Ruído (SNR) e correlação MIMO — de arquivos de medição para gerar automaticamente modelos de canal para uso com o emulador de canal. Ela oferece uma reprodução confiável das condições de campo registradas, sem a necessidade de modelagem adicional do canal ou de intervenção manual do usuário.
Software que implementa modelagem de canais WLAN baseada em padrões para validação avançada de Wi-Fi.
Software que implementa modelagem de canais WLAN baseada em padrões para validação avançada de Wi-Fi.
F9860300A
Software que implementa modelagem de canais WLAN baseada em padrões para validação avançada de Wi-Fi.
Atualmente, os fabricantes de chipsets e dispositivos, bem como os laboratórios de testes, estão validando o desempenho dos recursos avançados de redes WLAN IEEE 802.11ax e 802.11be sob condições padronizadas de canal de propagação definidas pela IEEE.
A ferramenta de modelagem de redes WLAN Channel Studio F9860300A é um aplicativo de fácil uso para a geração de modelos de canais de redes WLAN padrão IEEE 802.11. Ela oferece suporte tanto a configurações MIMO de usuário único (SU-MIMO) quanto a configurações MIMO de múltiplos usuários (MU-MIMO) em diversas configurações de antenas, permitindo a emulação realista e a avaliação de desempenho de dispositivos e sistemas de redes WLAN sob condições de propagação padronizadas.
Software que implementa modelos personalizados de desvanecimento com linha de atraso com derivações para testes de sistemas sem fio.
Software que implementa modelos personalizados de desvanecimento com linha de atraso com derivações para testes de sistemas sem fio.
F9860400A
Software que implementa modelos personalizados de desvanecimento com linha de atraso com derivações para testes de sistemas sem fio.
A ferramenta de modelagem de linha de atraso com derivação (TDL) Channel Studio F9860400A é um aplicativo abrangente para a criação de modelos de atenuação personalizados. Os modelos gerados podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações, incluindo comunicações sem fio celulares, sistemas de defesa, radiodifusão e testes de links de comunicação e receptores de uso geral.
A Ferramenta de Modelagem TDL está disponível como recurso opcional para o Gerador de Sinais Vetoriais M9484C VXG e para a Plataforma de Testes Sem Fio E7515B UXM 5G. Ela também está incluída no pacote de software PROPSIM Standard Tools. A ferramenta oferece acesso a todos os principais parâmetros do perfil de fading por meio de uma interface de usuário simples e intuitiva, permitindo a criação e a configuração eficientes de modelos de canal personalizados.
Projetada para oferecer facilidade de uso e alta produtividade, a Ferramenta de Modelagem TDL permite o desenvolvimento rápido de modelos e é compatível com diversas plataformas de hardware da Keysight, proporcionando uma solução flexível e consistente para a emulação de canais com fading e testes de sistemas sem fio.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.