Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Software para converter medições de RF do mundo real em cenários de testes de laboratório repetíveis.
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
3GPP wireless, WLAN
Use cases
Replication of field RF conditions in the lab
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Com a ferramenta F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab, os usuários podem facilmente preencher a lacuna entre os testes de laboratório e de campo, ao recriar condições realistas de transmissão sem fio com base em ambientes reais medidos. Essa capacidade acelera a validação de dispositivos sem fio e equipamentos de rede, permitindo testes precisos e repetíveis sob condições representativas da interface aérea. A ferramenta RF Field-to-Lab oferece uma metodologia de testes em laboratório realista, repetível e econômica que permite que vários projetos, bem como revisões sucessivas de projeto, sejam verificados de forma rápida e eficiente. Os usuários também podem criar e manter uma biblioteca de casos de teste RF Field-to-Lab com base em medições coletadas em vários locais ao redor do mundo, possibilitando testes de benchmarking e de regressão consistentes. A Ferramenta RF Field-to-Lab importa parâmetros do canal de rádio — como ID da célula, Potência do Sinal de Referência Recebido (RSRP), Relação Sinal-Ruído (SNR) e correlação MIMO — de arquivos de medição para gerar automaticamente modelos de canal para uso com o emulador de canal. Ela oferece uma reprodução confiável das condições de campo registradas, sem a necessidade de modelagem adicional do canal ou de intervenção manual do usuário.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.