Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
実環境でのRF測定データを、再現性のある実験室試験シナリオに変換するソフトウェア。
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
3GPP wireless, WLAN
Use cases
Replication of field RF conditions in the lab
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9860200A Channel Studio RF Field-to-Labツールを使用することで、ユーザーは測定された現実世界の環境に基づく現実的なオーバー・ザ・エア(OTA)条件を再現し、ラボテストとフィールドテストのギャップを容易に埋めることができます。この機能により、代表的なエアインターフェース条件下での正確かつ再現性の高いテストが可能になり、ワイヤレスデバイスやネットワーク機器の検証が加速されます。RF Field-to-Labツールは、現実的で再現性が高く、コスト効率に優れたラボテスト手法を提供し、複数の設計や連続した設計リビジョンを迅速かつ効率的に検証できるようにします。また、世界中のさまざまな場所で収集された測定値に基づいてRF Field-to-Labテストケースのライブラリを作成および維持できるため、一貫したベンチマークや回帰テストをサポートします。RF Field-to-Labツールは、測定ファイルから無線チャネルパラメータ(セルID、参照信号受信電力(RSRP)、信号対雑音比(SNR)、MIMO相関など)をインポートし、チャネルエミュレータで使用するチャネルモデルを自動的に生成します。追加のチャネルモデリングや手動によるユーザー介入を必要とせず、記録されたフィールド条件の信頼性の高い再現を実現します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。