Choose a country or area to see content specific to your location
一款能將實際環境中的射頻測量數據轉換為可重複的實驗室測試情境的軟體。
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
3GPP wireless, WLAN
Use cases
Replication of field RF conditions in the lab
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
藉助 F9860200A Channel Studio RF 場域到實驗室工具,使用者可以透過重現基於實際測量環境的真實空中條件,輕鬆彌合實驗室測試與場域測試之間的差距。此功能透過在具代表性的空中介面條件下實現準確且可重複的測試,加速了無線設備和網路設備的驗證。RF 場域到實驗室工具提供了一種真實、可重複且具成本效益的實驗室測試方法,可快速有效地驗證多個設計以及連續的設計修訂。使用者還可以根據從世界各地不同位置收集的測量結果,建立和維護 RF 場域到實驗室測試案例庫,支援一致的基準測試和迴歸測試。RF 場域到實驗室工具從測量檔案中匯入無線電通道參數,例如蜂巢式識別碼 (Cell ID)、參考訊號接收功率 (RSRP)、訊號雜訊比 (SNR) 和 MIMO 相關性,以自動產生用於通道模擬器的通道模型。它無需額外的通道建模或手動使用者介入,即可可靠地重現記錄的場域條件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。