Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
キーサイト・テクノロジー PropsimチャネルエミュレーションMIMO無線(OTA)テスト
PropsimチャネルエミュレーションMIMO無線(OTA)テスト用製品パンフレット。
5Gチャネルサウンディング
チャネル の基本について学ぶ。
6 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
5G NTNハンドセットのテスト
複雑な低軌道(LEO)高速ドップラー・チャネルのエミュレーションを実験室内で。このビデオでは、5G NR非地上系ネットワーク(NTN)対応携帯端末のデータストリーミング、緊急SMSの利用、NTN通信を利用したその他の機能をテストしています。
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
5G基地局テストソリューションカタログ
このカタログでは、5G基地局テストソリューションで使用するキーサイトの製品を説明します。
5Gソリューションカタログ 2020
キーサイトの5G向けソリューションと5G向けラインアップを一挙ご紹介します。
5G非地上系ネットワークの加速
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、陸上ベースの5Gネットワークを拡張し、戦場での通信やサービスが行き届いていない地域などのアプリケーションにカバレッジを提供します。この40分のビデオでは、業界の投資と技術的進歩の背景について、以下を含めて解説します。 ・衛星リンク・モデリング、5G NTN伝搬チャネルの実装例 ・キーサイトのチャネル・モデリングおよびエミュレーション・ソリューションを紹介する短いデモンストレーション。
キーサイト・テクノロジー E5080A ENAネットワーク・アナライザ E5071C/8753ユーザー向けのコード互換ソリューション
このチラシでは、E5080Aコードエミュレーションモードを紹介しています。
VXGシリーズ マイクロ波信号発生器
VXGは、最大110 GHzの周波数レンジと1チャネル当たり2.5 GHzの変調帯域幅を備えたデュアル・チャネル・ベクトル信号発生器で、お客様の次のブレークスルーを可能にします。
SATCOMシステム設計ブートキャンプ
開発時間を短縮するために、正確なチャネル、RFサブシステム、アンテナモデルを使用して、エンドツーエンドの衛星伝送チェーンをシミュレートおよびエミュレートする方法をご紹介します。
23 レッスン
キーサイト・テクノロジー マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
このパンフレットでは、キーサイトのマルチチャネルアンテナ校正リファレンスソリューションについて説明しています。これは、狭帯域アンテナ校正(スケーラブルなチャネル数、アンテナ受信チャネルのダウンコンバージョンなど)を提供します。
BV9210B PathWave BenchVueアドバンスト・バッテリー・テスト&エミュレーションソフトウェア
Keysight BV9210B Pathwave BenchVueアプリケーションソフトウェアは、さまざまな電源を使用したバッテリーテストとバッテリーエミュレーションの実行を容易にするテスト環境を提供します。
世界を接続し、安全を確保するイノベーションを加速する
キーサイト・テクノロジーの会社案内です。当社の事業概要、技術的リーダーシップ、製品ポートフォリオ、グローバルなプレゼンス、事業戦略、研究開発能力、顧客サポート、企業実績、および日本での事業活動についてご紹介しています。
キーサイト・テクノロジー LTE/LTE-Aマルチチャネル・デザインの解析
このドキュメントでは、テストの課題と、LTEマルチチャネル設計をテストするための便利なPXIベースのマルチチャネルソリューションの技術概要を説明します。
5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・カタログ
このカタログでは、5Gデバイスの開発およびアクセプタンス・テスト、製造で使用するキーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの概要を説明します。
サイエンラボ・エミュレーター制御
システムのパラメータ化、システムステータスのビジュアリゼーション、Scienlabエミュレータの手動制御のためのソフトウェアです。
何をお探しですか?