Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
Brian Whitakerは、バッテリエミュレーションを使用して設計を最適化する方法についてデモを行います。Keysightは、バッテリプロファイリング、バッテリエミュレーション、電流ドレイン解析、バッテリランダウンおよびサイクルテストを実行できるソフトウェアおよびソリューション 提供することで、これを可能にします。
学び:
Keysight バッテリーエミュレーションとプロファイリングソリューション探る
ウェビナー
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
Brian Whitakerが、バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデート、周囲温度、バッテリーの経年劣化がバッテリー寿命に与える影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法をデモンストレーションします。キーサイトは、バッテリープロファイリング、バッテリーエミュレーション、電流消費解析、バッテリーランダウンおよびサイクルテストを実行できるソフトウェアとハードウェアソリューションを提供することで、これを可能にします。
アプリケーションノート
使用パターンに基づく電力消費を伴うバッテリーのサイクル試験
このアプリケーションノートは、バッテリーの挙動分析においてバッテリー設計者を劇的に支援する情報を提供します。
ハードウェア
N6705C DC電源アナライザ
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
バッテリプロファイリングとエミュレーションを使用した電流消費の解析方法
電子負荷、電源、エミュレーションソフトウェアが統合された電源アナライザを使用して、さまざまな条件下でバッテリーの消耗を評価。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?