Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
学び:
レッスン1 - なぜチャネルエミュレーションが必要なのか?
5Gワイヤレス技術におけるチャネルエミュレーションの重要性について学びましょう。チャネルエミュレーションは、実世界のワイヤレスチャネルを実験室環境で再現するプロセスです。これにより、ワイヤレスデバイスと基地局の性能を、現場に展開することなく、現実的な条件下でテストできます。
レッスン -5Gによる新たな挑戦
5Gワイヤレス技術がチャネルエミュレーションにもたらす新たな課題。5Gは、以前の世代のワイヤレス技術よりも広い周波数範囲を使用するため、信号は減衰やシャドウイングの影響を受けやすくなります。チャネルエミュレーションは、現実的なテスト環境を提供するために、これらの効果を再現できる必要があります。
レッスン - 3GPP5G チャネル
3GPP 5Gチャネルモデルについて学びましょう。これらのモデルは、5Gデバイスと基地局のテストを目的として、実世界のワイヤレスチャネルを実験室環境で再現するために使用されます。
レッスン - ラボ環境におけるRF性能のエンドツーエンド試験
5G において、実験室でRF性能をエンド・ツー・エンドでテストすることの重要性について学びましょう。RF性能テストとは、無線デバイスの無線周波数(RF)コンポーネントの性能を測定するプロセスです。これには、トランスミッター強力な信号を生成する能力、レシーバー弱い信号を復号する能力、および様々なチャネル におけるデバイスの総合的な性能のテストが含まれます。
レッスン -5G OTA チャネル
5G向けOTAチャネルモデリングのいくつかの例。OTAチャネルモデリングとは、ワイヤレスチャネルの数学モデルを作成するプロセスです。このモデルは、ラボ環境でワイヤレスチャネルの挙動をシミュレートするために使用できます。
レッスン -5G チャネル ソリューション
5Gワイヤレス技術におけるチャネルエミュレーションの重要性。チャネルエミュレーションは、実世界のワイヤレスチャネルを実験室環境で再現するプロセスです。これにより、エンジニアはワイヤレスデバイスと基地局の性能を、現場に展開することなく、現実的な条件下でテストできます。
カタログ
シグナル解析
正確で費用対効果の高い測定のための信号解析ソリューションで、RFテストの課題を克服します。
アプリケーションノート
ベクトル・ネットワーク解析の基本原理の理解
ベクトル・ネットワーク解析を活用し、RF部品の特性を正確に解析、性能を向上させましょう。
ネットワークアナライザのダイナミックレンジ - 理解と改善
マイクロ波デバイスの特性評価を改善するために、ネットワークアナライザのダイナミックレンジを向上させます。
ハードウェア
F8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーター
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行します。
5G ベンチマーク方法
実世界のネットワークおよびチャネル エミュレートする
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?