Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
チャネル の基本について学ぶ。
学び:
レッスン - 導入 -5G チャネル
チャネルサウンディングの概念と5Gネットワークにおけるその重要性、さまざまな種類のチャネルサウンディング、および5Gネットワークでチャネルサウンディングを実装する際に対応すべき課題について紹介します。
レッスン -チャネル 基礎
チャネルサウンディングの基礎について詳細な概要を提供します。チャネルサウンディングプロセス、さまざまな種類のチャネルサウンディング信号、チャネルパラメータの測定などのトピックを扱います。
レッスン -5G チャネル 解決策
5Gネットワークでチャネルサウンディングを実装する際に対応すべき課題と、これらの課題に対処するために提案されているソリューションについて説明します。
レッスン -5G チャネル
検証テストベッドのセットアップ、チャネルパラメータの測定、測定結果の分析など、5Gチャネルサウンディングシステムの性能を検証するプロセス。
レッスン -チャネル 測定の例
チャネル経路損失、遅延スプレッド、角度スプレッドの測定など、チャネルサウンディング測定のいくつかの例を提供します。
ブローシャー
5G チャネル・サウンディング・リファレンス・ソリューション
このソリューションのブローシャーは、ミリ波、ウルトラブロードバンド、およびMIMO向けのKeysight 5Gチャネル・サウンディング・リファレンス・ソリューションに関する技術情報を提供します。
ハードウェア
F8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーター
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行します。
5G 基地局受信機のテスト方法
ベクトル信号発生器で高複雑度波形を生成
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?