Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
学び:
レッスン - なぜチャンネルエミュレーションチャネル ?
衛星通信におけるチャネルエミュレーションテストの重要性。このレッスンでは、実際の環境で衛星通信システムをテストする際の課題、チャネルエミュレーションテストを使用する利点、さまざまな種類のチャネルエミュレーションモデル、およびチャネルエミュレーションモデルを使用する際の課題について説明します。また、チャネルエミュレーションテストが衛星通信システムのパフォーマンス向上にどのように使用されたかのケーススタディも含まれています。
レッスン -5G : グローバルブロードバンド
5G NTNグローバル・ブロードバンド・システムの性能を検証するためのチャネル 試験の利用。実環境でこれらのシステムをテストする際の課題、チャネル 使用する利点、5G NTNグローバル・ブロードバンド用のさまざまな種類のチャネル 、およびこれらのモデルを使用する際の課題について説明します。またレッスン Keysightユニバーサル・チャネル・エミュレーション(UCE)ソフトウェアを使用して、5G NTNグローバル・ブロードバンド・チャネルをエミュレートする実習も行います。
ブローシャー
キーサイト・テクノロジーによる衛星ミッション保証
宇宙産業が、最初の宇宙開発競争以来見られなかったような変革を経験する中、多くの企業が、新しいリスクプロファイル、増加したボリューム、および削減されたコストで宇宙ベースの機能を提供するために準備を進めています。既存の企業もこれらの機会を活用するために適応しています。高スループット衛星 (HTS) マイクロ波ペイロードであろうと、テレメトリ、追跡、および制御 (TT&C) であろうと、キーサイトの設計および検証ツールは、衛星とそのサブシステムがミッション期間中機能するというより高い保証を提供します。
ハードウェア
F8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーター
キーサイトが初めて市場に投入したF8800A PROPSIM F64 RFチャネルエミュレーターは、研究開発から受け入れ、フィールド性能の最適化まで、製品のワークフロー全体にわたってデバイス、基地局、デジタル無線、センサシステムのベンチマークを実行します。
衛星通信 テスト方法
ネットワークアナライザを用いて衛星コンポーネントを特性評価する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?