Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本課程中,我們將學習如何使用通道模擬器,模擬從衛星到終端使用者的真實條件,以更快地測試並找出問題。
學習:
第 1 課 - 為何需要通道模擬?
通道模擬測試對於衛星通訊的重要性。它涵蓋了在真實世界環境中測試衛星通訊系統的挑戰、使用通道模擬測試的好處、不同類型的通道模擬模型,以及使用通道模擬模型的挑戰。本課程還包括一個案例研究,說明如何使用通道模擬測試來提高衛星通訊系統的效能。
第 2 課 - 5G NTN:全球寬頻
使用信道模擬測試來驗證 5G NTN 全球寬頻系統的效能。它涵蓋在真實環境中測試這些系統的挑戰、使用通道模擬測試的好處、5G NTN 全球寬頻的不同類型通道模擬模型,以及使用這些模型的挑戰。本課程還包括一個實作練習,您將使用 Keysight 通用信道模擬 (UCE) 軟體模擬 5G NTN 全球寬頻信道。
產品手冊
是德科技的衛星任務保證
航太產業正經歷自最初太空競賽以來未曾見過的顛覆,眾多公司正準備提供具有新風險概況、增加的數量和降低的成本的太空能力。老牌企業正在適應以利用這些機會。無論是高通量衛星 (HTS) 微波酬載,還是遙測、追蹤和控制 (TT&C),Keysight 的設計與驗證工具都能提供更大的保證,確保您的衛星及其子系統在任務期間正常運作。
硬體
F8800A PROPSIM F64 通道模擬器
是德科技推出業界首見的 F8800A PROPSIM F64 射頻通道模擬器,讓使用者能在從研發、驗收到現場效能最佳化的整個工作流程中,對無線裝置、基地台、數位射頻和感測器系統進行標竿測試。
如何測試衛星通訊混頻器
使用網路分析儀對衛星元件進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?