Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高度なWi-Fi検証のための、標準に準拠したWLANチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
Frequency range
2.4 GHz - 10.6 GHz
Technology
WLAN/BT/UWB
Use cases
WLAN/BT/UWB channel modeling
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
今日のチップセットおよびデバイスメーカー、ならびにテストラボは、標準化されたIEEE伝搬チャネル条件下で、高度なIEEE 802.11axおよび802.11be WLAN機能の性能を検証しています。
F9860300A Channel Studio WLANモデリングツールは、標準的なIEEE 802.11 WLANチャネルモデルを生成するための使いやすいアプリケーションです。さまざまなアンテナ設定において、シングルユーザーMIMO (SU-MIMO)とマルチユーザーMIMO (MU-MIMO)の両方の構成をサポートしており、標準化された伝搬条件下でのWLANデバイスおよびシステムの現実的なエミュレーションと性能評価を可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。