Herramienta de modelización de redes WLAN de Channel Studio

Software que implementa un modelo de canales WLAN basado en estándares para la validación avanzada de redes Wi-Fi.

imagen_del_producto
  • Frequency range

    2.4 GHz - 10.6 GHz

  • Technology

    WLAN/BT/UWB

  • Use cases

    WLAN/BT/UWB channel modeling

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Los fabricantes actuales de chipsets y dispositivos, así como los laboratorios de pruebas, están validando el rendimiento de las funciones avanzadas de las redes WLAN IEEE 802.11ax y 802.11be en condiciones de canal de propagación normalizadas por el IEEE.

La herramienta de modelización de redes WLAN «Channel Studio» (F9860300A) es una aplicación fácil de usar para generar modelos de canales de redes WLAN conformes con el estándar IEEE 802.11. Es compatible tanto con configuraciones MIMO de usuario único (SU-MIMO) como con configuraciones MIMO de múltiples usuarios (MU-MIMO) en una amplia variedad de configuraciones de antenas, lo que permite una emulación realista y la evaluación del rendimiento de dispositivos y sistemas WLAN en condiciones de propagación estandarizadas.

Preguntas frecuentes