Channel Studio WLAN 建模工具

一款實現基於標準的 WLAN 通道建模,用於進階 Wi-Fi 驗證的軟體。

產品影像
  • Frequency range

    2.4 GHz - 10.6 GHz

  • Technology

    WLAN/BT/UWB

  • Use cases

    WLAN/BT/UWB channel modeling

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

現今的晶片組和裝置製造商以及測試實驗室,正在標準化的 IEEE 傳播通道條件下,驗證先進的 IEEE 802.11ax 和 802.11be WLAN 功能的效能。

F9860300A Channel Studio WLAN 建模工具是一款易於使用的應用程式,用於產生標準 IEEE 802.11 WLAN 通道模型。它支援單使用者 MIMO (SU-MIMO) 和多使用者 MIMO (MU-MIMO) 配置,適用於各種天線設置,可在標準化的傳播條件下,實現 WLAN 裝置和系統的真實模擬和效能評估。