Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ワイヤレスシステムの試験向けに、カスタム仕様のタップ付き遅延線フェージングモデルを実装したソフトウェア。
Frequency range
30 MHz - 410 MHz
Technology
All wireless
Use cases
TDL channel modeling
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL)モデリングツールは、カスタムフェージングモデルを作成するための包括的なアプリケーションです。生成されたモデルは、セルラー無線通信、防衛システム、放送、汎用通信リンクおよびレシーバーテストなど、幅広いアプリケーションで使用できます。
TDLモデリングツールは、M9484C VXGベクトル信号発生器およびE7515B UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームのオプション機能として利用可能です。また、PROPSIM Standard Toolsソフトウェアスイートの一部としても含まれています。このツールは、シンプルで直感的なユーザーインターフェースを通じてすべての主要なフェージングプロファイルパラメータへのアクセスを提供し、カスタムチャネルモデルの効率的な作成と設定を可能にします。
使いやすさと高い生産性を考慮して設計されたTDLモデリングツールは、迅速なモデル開発を可能にし、複数のキーサイトハードウェアプラットフォームをサポートします。これにより、フェージングチャネルエミュレーションとワイヤレスシステムテスト向けの柔軟で一貫したソリューションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。