Channel Studio TDL 建模工具

一款用於無線系統測試、實現自訂抽頭延遲線衰落模型的軟體。

產品影像
  • Frequency range

    30 MHz - 410 MHz

  • Technology

    All wireless

  • Use cases

    TDL channel modeling

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

F9860400A Channel Studio 抽頭延遲線 (TDL) 建模工具是一款用於建立自訂衰落模型的綜合應用程式。所產生的模型可用於廣泛的應用,包括蜂巢式無線通訊、國防系統、廣播,以及通用通訊鏈路和接收器測試。

TDL 建模工具可作為 M9484C VXG 向量訊號產生器和 E7515B UXM 5G 無線測試平台的選配功能。它也包含在 PROPSIM Standard Tools 軟體套件中。此工具透過簡單直觀的使用者介面,提供對所有關鍵衰落設定檔參數的存取,從而實現自訂通道模型的有效建立和配置。

TDL 建模工具專為易用性和高生產力而設計,提供快速的模型開發,並支援多個 Keysight 硬體平台,為衰落通道模擬和無線系統測試提供靈活且一致的解決方案。