Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
5G 通道模擬
通道模擬可在實驗室中實現無線裝置和基地台的實際即時性能測試。
9 查看
用於衛星通訊的通道模擬測試
在本課程中,我們將學習如何使用通道模擬器,模擬從衛星到終端使用者的真實條件,以更快地測試並找出問題。
3 查看
5G 通道探測
深入瞭解通道探測技術的基礎知識。
6 查看
L4421A,40 通道,電樞多工器
這份關於 L4421A 40 通道電樞多工器的出版品,包含產品規格和訂購資訊。
5G NTN 系統模擬與仿真訓練營
本開訓營將探索 Keysight NTN 解決方案生態系統的建模、模擬和仿真。
13 查看
人工智慧資料中心模擬與最佳化簡介
探索如何模擬真實世界的人工智慧工作負載,以驗證人工智慧叢集及新元件的演進設計。
5 查看
如何使用電池模擬延長行動與 IoT 裝置的電池壽命
了解如何使用電池模擬,透過快速識別硬體變更、軟體/韌體更新等所造成的影響,以最佳化您的設計。
2 查看
5G 基地台測試解決方案型錄
立即翻閱是德科技 5G 基地台測試解決方案型錄。
瞭解並測試多通道射頻系統與信號產生器 第 1 部分:時序同步
生成和分析多個同步射頻訊號可能具有挑戰性。本白皮書討論了用於評估多通道射頻系統的測試訊號要求,以及如何為這些測試要求配置儀器。
瞭解並測試多通道射頻系統與信號產生器 第 2 部分:同相和相位
配置同相射頻訊號產生的 3 種策略
測試 MIMO、波束成形等多天線系統,需要一個能夠提供多個訊號並在訊號之間保持恆定相位關係的測試系統。本白皮書將協助您了解相位一致性及其重要性,並提供產生相位一致訊號的策略。
5G 術語與縮寫
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
航太與國防電池模擬
Keysight 適用於航太與國防領域的電池模擬解決方案簡要概述,說明整合式 ATE 系統電源供應器、耗散單元和模擬軟體,如何在符合任務實際情況的各種情境下,實現電池供電系統的安全、可重複且加速測試。
衛星通訊系統設計實戰訓練營
瞭解詳情使用精確的通道、RF 子系統和天線模型模擬和仿真端到端衛星傳輸鏈,以縮短開發時間。
23 查看
VXG 系列微波信號產生器
Keysight VXG 為雙通道向量訊號產生器,頻率最高可達 110 GHz,每個通道提供 2.5 GHz 的調變頻寬,可協助您更快實現下一個突破。
Infiniium EXR 系列示波器
Keysight Infiniium EXR 系列示波器的出色規格可滿足客戶的廣泛需求,包括 2.5 GHz 頻寬、4 或 8 通道、16 GSa/s 取樣率,以及每通道 400 Mpts 的記憶體。 7 合 1 儀器:示波器、數位電壓錶、10 位數觸發計數器、邏輯分析儀、協定分析儀、任意波形產生器和頻率響應分析儀。
讓自動駕駛變得安全無虞
是德科技汽車和能源解決方案事業群副總裁 Thomas Goetzl 提出了他對自動駕駛汽車未來發展的見解,並說明模擬技術的進步,如何將真實駕駛情境帶入實驗室中。
前向錯誤更正解決方案 - 位元錯誤率測試儀入門
高資料傳輸率、較小的訊號和壓縮頻道會因不可靠或嘈雜的通訊頻道而產生編碼錯誤。瞭解詳情使用前向錯誤校正 (FEC) 解決方案來對抗這些錯誤。
現在投入 6G 研發不算太早
5G 目前仍處於開發和部署階段,那麼現在就開始規劃下一代無線通訊技術,是不是為時過早呢? 其實不然。大家都知道 5G 設定了極為宏大的目標,因此現在就著手處理實現 6G 所可能面臨的技術、法規、地理和教育挑戰,並不算太早。
尋找感興趣的產品?