Como validar a formação de feixes em sistemas MIMO ultramassivos

Emulador de canal RF PROPSIM F64
+ Emulador de canal de RF PROPSIM F64

Validar a formação de feixes xMIMO para FR1 e FR3 do 6G

A validação da formação de feixes em MIMO ultramassivo na faixa FR3 do 6G requer emulação de radiofrequência (RF) multicanal coerente em fase e no tempo, modelos de canal semideterminísticos ou determinísticos e fase e amplitude calibradas entre os canais. A configuração acopla um sistema de antenas de estação base a um emulador de canais de RF multicanal por meio de conexões condutoras ou de uma configuração sem fio em uma câmara anecóica. O modelo de canal deve preservar as características angulares com consistência espacial suficiente para testar feixes estreitos e múltiplas camadas MIMO simultâneas.

Durante o teste, a emulação dinâmica de canal aplica desvanecimento por multipath, sombreamento, efeito Doppler induzido pela mobilidade, transições entre linha de visão (LoS) e fora da linha de visão (NLoS), bloqueio, ruído e interferência, enquanto o formador de feixe adapta a pré-codificação e o gerenciamento de feixes. As medições monitoram o ganho do formador de feixe, a largura do feixe, os níveis dos lóbulos laterais e o efeito da variação do canal à medida que o equipamento do usuário se move pelo ambiente modelado. Modelos de canal determinísticos podem ser usados para propagação específica do local, enquanto modelos semideterminísticos adicionam variabilidade controlada em torno de um layout definido.

Solução de validação de beamforming xMIMO para FR1 e FR3

Realize o teste com caminhos de RF coerentes em fase e no tempo, amplitude e fase calibradas e modelos dinâmicos de canal 6G FR3 que reproduzem o comportamento angular e temporal observado em um arranjo de antenas de grande abertura. O Keysight Channel Studio gera modelos de canal estocásticos, semideterminísticos e determinísticos, enquanto o emulador de RF multicanal PROPSIM FR3 aplica esses modelos a hardware real. As configurações de teste podem variar de quatro a 64/256 canais de RF para testes condutivos ou sem fio em uma câmara anecóica. A configuração pode reproduzir atenuacões por multipath, sombreamento, mobilidade e efeito Doppler, bloqueio, ruído, interferência e distúrbios por ruído de fase, ao mesmo tempo em que mede o ganho de beamforming, a largura do feixe e os níveis dos lóbulos laterais.

Veja a demonstração da solução de emulação de canais FR3 para 6G

Conheça os produtos da nossa solução de validação de beamforming xMIMO FR1 e FR3

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?