Como testar os designs AiP no ar

Gerador de sinal vetorial
+ Gerador de sinal vetorial

Teste de projetos AiP com um ambiente de teste integrado

O teste de projetos de antena em pacote (AiP) em frequências de ondas milimétricas (mmWave) requer um sistema de teste over-the-air (OTA) com alta potência de saída, ruído de fase ultrabaixo, ampla largura de banda de análise e alta faixa dinâmica. Esses recursos melhoram o desempenho da medição no teste OTA em frequências de mmWave para aplicativos 5G e de satélite. O sistema deve ser composto por um gerador de sinal de micro-ondas, um analisador de sinal e um software de geração e medição de sinal. Também são necessários um formador de feixe e um módulo AiP.

O gerador de sinal de micro-ondas fornece alta potência de saída e compensa a perda do sistema. O formador de feixe transmite o novo sinal de rádio (NR) 5G do gerador de sinal na banda mmWave com formação de feixe. Ao mesmo tempo, o módulo AiP fornece o sinal ao analisador de sinais para análise. Um analisador de sinal com alta faixa dinâmica e magnitude do vetor de erro (EVM) permite a análise precisa de todos os parâmetros do sinal 5G NR e a caracterização dos projetos AiP.

Solução de teste de antena em pacote mmWave

A caracterização precisa de um projeto AiP em frequências mmWave requer testes OTA em um ambiente integrado. Combinando geração de sinal e hardware de análise com software de medição e análise, a solução mmWave AiP da Keysight oferece um ambiente de teste integrado projetado para testar projetos AiP over-the-air e analisar todos os parâmetros de sinal NR.

Explore os produtos em nossa solução de teste de antena em pacote mmWave

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?