AiP設計を無線でテストする方法

ベクトル信号発生器
+ ベクトル信号発生器

統合テスト環境によるAiP設計のテスト

ミリ波(mmWave)周波数でのアンテナインパッケージ(AiP)設計のテストには、高出力、超低位相ノイズ、広い解析帯域幅、および高いダイナミックレンジを備えたOTA (Over-the-Air) テストシステムが必要です。これらの機能は、5Gおよび衛星アプリケーション向けのミリ波周波数でのOTAテストにおける測定性能を向上させます。システムは、マイクロ波信号発生器、信号アナライザ、および信号生成・測定ソフトウェアで構成されるべきです。また、ビームフォーマとAiPモジュールも必要です。

マイクロ波信号発生器は、高出力電力を提供し、システム損失を補償します。ビームフォーマーは、信号発生器からの5G New Radio (NR) 信号をミリ波帯でビームフォーミングにより送信します。同時に、AiPモジュールは信号を信号アナライザに供給して解析します。高ダイナミックレンジとEVM (Error Vector Magnitude) を備えた信号アナライザは、すべての5G NR信号パラメータの正確な解析とAiP設計の特性評価を可能にします。

ミリ波 ソリューションミリ波

ミリ波周波数でAiP設計を正確に特性評価するには、統合された環境でのOTAテストが必要です。信号生成および解析ハードウェアと測定および解析ソフトウェアを組み合わせることで、キーサイトのミリ波AiPソリューションは、AiP設計を無線でテストし、すべてのNR信号パラメータを解析するために設計された統合テスト環境を提供します。

当社のミリ波アンテナ・イン・パッケージ・テストソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?