Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
アンテナパターン測定、フェーズドアレイ校正、高度な結果解析をサポートする統合プラットフォームにより、エンドツーエンドのアンテナ検証を実現します。キーサイトのハードウェアとの緊密な統合により、測定速度と効率が最大化され、強力な3D可視化および解析ツールは、パッシブおよびアクティブアンテナシステムの両方に対して、より深い洞察と迅速なデバッグを提供します。最新の直感的なユーザーインターフェースは、ワークフローを合理化し、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させます。多様なアプリケーションニーズに対応するため、さまざまなCATRおよびPNAモデルが利用可能です。より大規模で要求の厳しいユースケース向けに、キーサイトは最大2.4メートルの静穏ゾーンを備えたカスタムソリューションも提供しており、基地局、衛星、レーダーシステムなどのより重く大型のデバイスの正確なテストを可能にします。特定の要件については、キーサイトにお問い合わせください。
アンテナ測定、フェーズドアレイ校正、および結果解析を単一の統合ソフトウェア環境に統合し、ワークフローを合理化します。
ソフトウェアとキーサイトのCATRおよびPNAプラットフォーム間の緊密な同期により、高速で自動化されたデータ収集を実現し、測定効率を最大化します。
最大2.4メートルのクワイエットゾーンを提供するカスタムチャンバーにより、テスト機能を拡張します。これは、基地局、衛星、レーダーシステムなどの大型デバイスに最適です。
強力な3Dデータ可視化および分析ツールにより、より深い洞察を得て、受動および能動アンテナシステムのトラブルシューティングを加速し、デバッグ時間を短縮します。
Maximum angles of arrival
1 AoA
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
100 kg
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum quiet zone size
240 cm
S7601Aアンテナ測定ツールセットは、以下のコンポーネントを使用して、セルラー、車載、衛星通信向けのさまざまな種類のアンテナをテストおよび検証するための包括的なソリューションです。
F9650Aは、キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ(CATR)ソリューションで、30 cmおよび40 cmの静穏ゾーン径をモジュラー形式で提供し、6~110 GHzでの動作に対応して、完全な適合性、スプリアスエミッション、およびアンテナ設計テストに使用できます。極端な温度条件(ETC)はオプションです。より大きなテストボリュームとデバイス、および低周波数向けには、フルサイズの電波暗室も利用可能です。
フェーズドアレイおよび受動アンテナパターン測定向けに、キーサイトのF7601000Aアンテナ測定ツールセットアプリケーションは以下のオプションを提供します。
キーサイトのアンテナテストソリューションは、キーサイトの人気製品であるPNA-Xシリーズなどのベクトルネットワークアナライザを含む、さまざまなRFおよび無線通信テスト機器と構成できます。
フェーズドアレイアンテナのテストについては、このソリューションブリーフで詳細をご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。