Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Ermöglichen Sie eine durchgängige Antennenvalidierung mit einer einheitlichen Plattform, die Antennendiagrammmessungen, Phasenarray-Kalibrierung und eine Advanced Ergebnisanalyse unterstützt. Die enge Integration mit der Keysight-Hardware maximiert Messgeschwindigkeit und -effizienz, während leistungsstarke 3D-Visualisierungs- und Analysetools tiefere Einblicke und eine schnellere Fehlerbehebung sowohl für passive als auch für aktive Antennensysteme bieten. Eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche optimiert Arbeitsabläufe und verbessert die gesamte Benutzererfahrung. Eine Reihe von CATR- und PNA-Modellen steht zur Verfügung, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Für größere und anspruchsvollere Anwendungsfälle bietet Keysight auch kundenspezifische Lösungen mit reflexionsarmen Räumen von bis zu 2,4 Metern an, die präzise Tests schwererer und größerer Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme ermöglichen. Bitte kontaktieren Sie Keysight, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.
Konsolidieren Sie Antennenmessung, Phased-Array-Kalibrierung und Ergebnisanalysen innerhalb einer einzigen, integrierten Softwareumgebung für optimierte Arbeitsabläufe.
Maximieren Sie die Messeffizienz durch eine enge Synchronisation zwischen Software und Keysight CATR- und PNA-Plattformen für eine schnelle, automatisierte Datenerfassung.
Erweitern Sie die Testmöglichkeiten mit kundenspezifischen Kammern, die Ruhezonen von bis zu 2,4 Metern bieten, ideal für größere Geräte wie Basisstationen, Satelliten und Radarsysteme.
Gewinnen Sie tiefere Einblicke mit leistungsstarken 3D-Datenvisualisierungs- und Analysetools, die die Fehlerbehebung beschleunigen und die Debugging-Zeit für passive und aktive Antennensysteme reduzieren.
Maximum angles of arrival
1 AoA
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
100 kg
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum quiet zone size
240 cm
S7601A
Durchführung von sphärischen Antennendiagramm-Messungen und Phased-Array-Kalibrierung mit hoher Genauigkeit und Geschwindigkeit.
Das Antennenmesswerkzeug S7601A ist eine umfassende Lösung zum Testen und Verifizieren verschiedener Antennentypen für die Mobilfunk-, Automobil- und Satellitenkommunikation mithilfe der folgenden Komponenten.
Die F9650A ist Keysights kompakte Antennenprüfanlage (CATR) mit 30 und 40 cm Durchmesser für störungsfreie Zonen. Sie ist modular aufgebaut und für den Frequenzbereich von 6–110 GHz geeignet. Die Anlage ermöglicht Konformitätsprüfungen, Störaussendungsmessungen und Antennendesigntests; Tests unter extremen Temperaturbedingungen (ETC) sind optional erhältlich. Für größere Testvolumina und -geräte sowie niedrigere Frequenzen stehen auch reflexionsarme Kammern in voller Größe zur Verfügung.
Für Phased-Array- und passive Antennendiagrammmessungen bietet die Keysight F7601000A Antenna Measurement Toolset Application die folgenden Optionen.
Die Antennentestlösungen von Keysight können mit einer Vielzahl von HF- und Funkkommunikations-Testgeräten konfiguriert werden, darunter Keysights beliebte Reihe von Vektornetzwerkanalysatoren, wie zum Beispiel unsere PNA-X-Serie.
In dieser Lösungsübersicht erfahren Sie mehr über das Testen von Phased-Array-Antennen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.