Choose a country or area to see content specific to your location
透過支援天線方向圖量測、相位陣列校準和進階結果分析的統一平台,實現端對端天線驗證。與 Keysight 硬體的緊密整合可最大限度地提高量測速度和效率,而強大的 3D 視覺化和分析工具可為無源和有源天線系統提供更深入的洞察和更快速的除錯。現代化、直觀的使用者介面簡化了工作流程並提升了整體使用者體驗。提供多種 CATR 和 PNA 型號,以滿足不同的應用需求。對於更大、要求更高的應用案例,Keysight 也提供靜區(quiet zones)可達 2.4 公尺的客製化解決方案,可對更重、更大的裝置進行精確測試,例如基地台、衛星和雷達系統。請聯絡 Keysight 以討論您的具體需求。
在單一整合式軟體環境中整合天線量測、相控陣列校驗和結果分析,以簡化工作流程。
透過軟體與 Keysight CATR 和 PNA 平台之間的緊密同步,最大化量測效率,以實現快速、自動化的資料擷取。
透過提供長達 2.4 公尺靜區的客製化測試腔室,擴展測試功能,非常適合基地台、衛星和雷達系統等大型裝置。
運用強大的 3D 資料視覺化和分析工具,獲得更深入的洞察,加速無源和有源天線系統的故障排除並縮短除錯時間。
Maximum angles of arrival
1 AoA
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
100 kg
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum quiet zone size
240 cm
S7601A Antenna Measurement Toolset 是一個綜合解決方案,可藉助以下元件,測試和驗證用於蜂巢式、車載和衛星通訊的不同類型天線。
F9650A 是 Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 解決方案,採用模組化格式,提供 30 和 40 公分靜區直徑,可在 6-110 GHz 頻率範圍內進行完整一致性、雜散發射和天線設計測試;極端溫度條件 (ETC) 為選配。對於需要更大測試體積和裝置以及更低頻率的應用,Keysight 也提供全尺寸無響室。
針對相控陣列和被動天線方向圖量測,Keysight 的 F7601000A 天線量測工具組應用程式提供下列選項。
Keysight 的天線測試解決方案可搭配多種射頻和無線通訊測試設備進行配置,包括 Keysight 廣受歡迎的向量網路分析儀系列,例如 PNA-X 系列。
如需進一步瞭解相控陣列天線測試,請參閱此 解決方案簡報。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。