Choose a country or area to see content specific to your location
無法提供圖片
執行球形天線方向圖量測和相控陣列校準,兼具高準確性和速度。
Maximum quiet zone size
240 cm
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum angles of arrival
1 AoA
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum DUT weight
100 kg
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
S7601A Antenna Measurement Toolset 是一個綜合解決方案,可藉助以下元件,測試和驗證用於蜂巢式、車載和衛星通訊的不同類型天線。
F9650A 是 Keysight 的緊湊型天線測試範圍 (CATR) 解決方案,採用模組化格式,提供 30 和 40 公分靜區直徑,可在 6-110 GHz 頻率範圍內進行完整一致性、雜散發射和天線設計測試;極端溫度條件 (ETC) 為選配。對於需要更大測試體積和裝置以及更低頻率的應用,Keysight 也提供全尺寸無響室。
針對相控陣列和被動天線方向圖量測,Keysight 的 F7601000A 天線量測工具組應用程式提供下列選項。
Keysight 的天線測試解決方案可搭配多種射頻和無線通訊測試設備進行配置,包括 Keysight 廣受歡迎的向量網路分析儀系列,例如 PNA-X 系列。
如需進一步瞭解相控陣列天線測試,請參閱此 解決方案簡報。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。