Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Permita a validação completa de antenas com uma plataforma unificada que oferece suporte a medições de padrão de antena, calibração de matrizes em fase e análise avançada de resultados. A forte integração com o hardware da Keysight maximiza a velocidade e a eficiência das medições, enquanto poderosas ferramentas de visualização 3D e análise proporcionam insights mais profundos e uma depuração mais rápida tanto para sistemas de antenas passivas quanto ativas. Uma interface de usuário moderna e intuitiva agiliza os fluxos de trabalho e aprimora a experiência geral do usuário. Está disponível uma variedade de modelos CATR e PNA para atender às diversas necessidades de aplicação. Para casos de uso maiores e mais exigentes, a Keysight também oferece soluções personalizadas com zonas silenciosas de até 2,4 metros, permitindo testes precisos de dispositivos mais pesados e maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar. Entre em contato com a Keysight para discutir suas necessidades específicas.
Consolide a medição de antenas, a calibração de matrizes faseadas e a análise de resultados em um único ambiente de software integrado, para otimizar os fluxos de trabalho.
Maximize a eficiência das medições por meio de uma sincronização precisa entre o software e as plataformas CATR e PNA da Keysight, para uma aquisição de dados rápida e automatizada.
Amplie os recursos de teste com câmaras personalizadas que oferecem zonas silenciosas de até 2,4 metros, ideais para dispositivos maiores, como estações base, satélites e sistemas de radar.
Obtenha insights mais aprofundados com poderosas ferramentas de visualização e análise de dados em 3D que aceleram a resolução de problemas e reduzem o tempo de depuração em sistemas de antenas passivas e ativas.
Maximum angles of arrival
1 AoA
Frequency range
1.7 to 110 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
100 kg
Use cases
Antenna pattern measurement, Phased array antenna calibration
Maximum quiet zone size
240 cm
S7601A
Realize medições de padrão de antena esférica e calibração de phased array com alta precisão e velocidade.
O conjunto de ferramentas de medição de antenas S7601A é uma solução abrangente para testar e verificar diferentes tipos de antenas para comunicação celular, automotiva e via satélite com a ajuda dos seguintes componentes.
O F9650A é a solução compacta de faixa de teste de antena (CATR) da Keysight, oferecendo diâmetros de zona silenciosa de 30 e 40 cm em um formato modular para operação de 6 a 110 GHz para conformidade total, emissões espúrias e testes de projeto de antena; condições de temperatura extrema (ETC) são opcionais. Para volumes de teste e dispositivos maiores, bem como frequências mais baixas, também estão disponíveis câmaras anecoicas de tamanho normal.
Para medições de padrões de antenas passivas e matrizes faseadas, o aplicativo F7601000A Antenna Measurement Toolset da Keysight oferece as seguintes opções.
As soluções de teste de antenas da Keysight podem ser configuradas com uma variedade de equipamentos de teste de RF e comunicação por rádio, incluindo a popular linha de analisadores de rede vetorial da Keysight, como nossa série PNA-X.
Leia mais sobre testes de antenas de matriz faseada neste resumo da solução.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.