Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの製造用チャンバーは、5G NR FR2、NTN、および車載レーダー技術全体にわたる高スループットで生産準備の整った検証を可能にするように設計されています。製造、修理、およびR&Dワークフロー向けに最適化されたこれらのチャンバーは、高速で信頼性が高く、再現性のあるテスト結果を保証します。自動化向けに構築されたシステムは、空気圧ドア、ロボットハンドリング互換性、柔軟なDUTフィクスチャリングなどの機能を通じて、生産ラインとのシームレスな統合をサポートします。堅牢で工場対応の設計により、連続稼働下でも一貫した性能を保証します。速度、精度、再現性を組み合わせることで、キーサイトの製造用チャンバーはテスト時間を短縮し、効率を向上させ、最終的にユニットあたりのコストを削減するのに役立ちます。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
高速測定サイクルと最適化されたテストワークフローにより、生産効率を最大化し、全体のテスト時間を短縮し、ラインスループットを向上させます。
ロボットハンドリング、自動テスト制御、および再現性のある操作のための標準化されたインターフェースをサポートし、製造ラインにシームレスに統合します。
安定したRF環境、制御されたチャンバー条件、およびデバイス間の測定ばらつきの最小化により、一貫した合否結果を保証します。
工場フロア環境と大量テスト向けに最適化された、耐久性があり省スペースな設計により、連続生産での使用をサポートします。
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg ~ 10 kg
Use cases
Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair
F9681A製造チャンバーは、E6681A EXM WBやE7515E UXM 5Gなどのキーサイト製テストセットと組み合わせることで、5Gミリ波デバイスのテスト向けコンパクトソリューションとなります。ラックまたはベンチに収まるサイズで、このチャンバーは修理、生産、およびベンチトップテストに有用です。
チャンバーの上面、側面、背面に事前に設置された最大4つのホーンアンテナを使用して、各デバイスアンテナをテストします。直交偏波デュアルホーンアンテナまたは円偏波ホーンアンテナを選択します。付属の調整ツールを使用して、チャンバー内のホーンアンテナの位置を調整し、デバイスアンテナに合わせます。
再接続の必要なく、すべてのデバイスアンテナのOTA(Over-the-Air)動作を検証する統合スイッチにより、ソリューション構成を簡素化します。空気圧ドアと統合ミリ波スイッチのイーサネット経由での制御により、自動化は迅速かつ簡単です。
F9652A
帯域内性能とアンテナシステムの特性評価をテストするための垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)。
キーサイトF9652A垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、ミリ波FR2、車載レーダー、NTN周波数帯における無線での帯域内RFテスト要件を満たします。このソリューションは、デバイスの無線およびアンテナシステムの性能を特性評価するための測定環境も提供します。
このプラットフォームアーキテクチャにより、FR2 UE、NTN UE、設計および検証用車載レーダー、製造用車載レーダーなど、周波数範囲の要件に合わせてチャンバーを構成できます。F9652Aは、最大40 cmのクワイエットゾーンを提供し、さまざまなデバイスをテストできます。
チャンバーソフトウェアは、座標系と測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能など、チャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
すべてのチャンバーは厳格なテストと検査を受け、キーサイトはISO品質基準および適用される安全規制に準拠して製造しています。