Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトなチャンバーを使用して、5Gミリ波モバイルデバイスのOTA動作を迅速に検証します。
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg
Use cases
Production, Repair
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
F9681A製造チャンバーは、E6681A EXM WBやE7515E UXM 5Gなどのキーサイト製テストセットと組み合わせることで、5Gミリ波デバイスのテスト向けコンパクトソリューションとなります。ラックまたはベンチに収まるサイズで、このチャンバーは修理、生産、およびベンチトップテストに有用です。
チャンバーの上面、側面、背面に事前に設置された最大4つのホーンアンテナを使用して、各デバイスアンテナをテストします。直交偏波デュアルホーンアンテナまたは円偏波ホーンアンテナを選択します。付属の調整ツールを使用して、チャンバー内のホーンアンテナの位置を調整し、デバイスアンテナに合わせます。
再接続の必要なく、すべてのデバイスアンテナのOTA(Over-the-Air)動作を検証する統合スイッチにより、ソリューション構成を簡素化します。空気圧ドアと統合ミリ波スイッチのイーサネット経由での制御により、自動化は迅速かつ簡単です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。