Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Schnelle Überprüfung des Verhaltens von 5G-Millimeterwellen-Mobilgeräten über die Luft mit einer kompakten Kammer.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg
Use cases
Production, Repair
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Fertigungskammer F9681A ist eine kompakte Lösung zum Testen von 5G-mmWave-Geräten in Kombination mit einem Keysight-Testsystem wie dem E6681A EXM WB oder dem E7515E UXM 5G. Dank ihrer kompakten Abmessungen, die sowohl in ein Rack als auch auf eine Werkbank passen, eignet sich die Kammer ideal für Reparaturen, die Produktion und Tests direkt am Arbeitsplatz.
Testen Sie jede Geräteantenne mit bis zu vier Hornantennen, die an der Ober-, Seiten- und Rückseite der Kammer vorinstalliert sind. Verwenden Sie orthogonal polarisierte Doppelhornantennen oder zirkular polarisierte Hornantennen. Richten Sie die Hornantennen in der Kammer mithilfe des mitgelieferten Justierwerkzeugs an den Geräteantennen aus.
Vereinfachen Sie die Konfiguration Ihrer Lösung mit integrierten Schaltern, die das Verhalten jeder Geräteantenne drahtlos überprüfen, ohne dass erneute Verbindungen erforderlich sind. Die Automatisierung erfolgt schnell und einfach dank der Steuerung der pneumatischen Tür über Ethernet und der integrierten Millimeterwellen-Schalter.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.