Choose a country or area to see content specific to your location
使用精巧型測試腔室,快速驗證 5G 毫米波行動裝置的空中傳輸 (OTA) 行為。
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg
Use cases
Production, Repair
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
F9681A 製造測試腔室與 Keysight 測試儀器(例如 E6681A EXM WB 或 E7515E UXM 5G)結合使用時,是測試 5G 毫米波裝置的精巧解決方案。此測試腔室尺寸適合安裝於機架或桌上,可用於維修、生產和桌上型測試。
使用腔室頂部、側面和背面預先安裝的最多四個喇叭天線,測試每個裝置天線。選擇正交極化雙喇叭天線或圓極化喇叭天線。使用隨附的調整工具,調整腔室內喇叭天線的位置,使其與裝置天線對齊。
透過整合式開關,簡化解決方案配置,無需重新連接即可驗證每個裝置天線的空中行為。透過乙太網路控制氣動門和整合式毫米波開關,自動化既快速又簡單。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。