Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 製造測試腔室旨在實現涵蓋 5G NR FR2、NTN 和車用雷達技術的高產出、可投入生產的驗證。這些腔室針對製造、維修和研發工作流程進行最佳化,可確保快速、可靠且可重複的測試結果。這些系統專為自動化而設計,透過氣動門、機器人處理相容性和彈性 DUT 夾具等功能,支援與生產線的無縫整合。其堅固耐用、可投入工廠使用的設計可確保在連續運作下保持一致的性能。透過結合速度、精確度和可重複性,Keysight 製造測試腔室有助於縮短測試時間並提高效率,最終降低單位成本。想深入瞭解此解決方案嗎?請探索以下資源。
透過快速量測週期和最佳化的測試工作流程,最大化生產效率,進而縮短整體測試時間並提高生產線產出。
透過支援機器人處理、自動化測試控制和標準化介面,無縫整合到生產線中,以實現可重複的作業。
透過穩定的 RF 環境、受控的腔室條件以及最小化跨裝置的量測變異性,確保一致的合格/不合格結果。
採用耐用、節省空間的設計,針對工廠環境和高產量測試進行最佳化,以支援連續生產使用。
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg 至 10 kg
Use cases
Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair
F9681A 製造測試腔室與 Keysight 測試儀器(例如 E6681A EXM WB 或 E7515E UXM 5G)結合使用時,是測試 5G 毫米波裝置的精巧解決方案。此測試腔室尺寸適合安裝於機架或桌上,可用於維修、生產和桌上型測試。
使用腔室頂部、側面和背面預先安裝的最多四個喇叭天線,測試每個裝置天線。選擇正交極化雙喇叭天線或圓極化喇叭天線。使用隨附的調整工具,調整腔室內喇叭天線的位置,使其與裝置天線對齊。
透過整合式開關,簡化解決方案配置,無需重新連接即可驗證每個裝置天線的空中行為。透過乙太網路控制氣動門和整合式毫米波開關,自動化既快速又簡單。
Keysight F9652A 垂直緊湊型天線測試範圍 (CATR) 滿足毫米波 FR2、車用雷達和 NTN 頻率的空中帶內射頻測試需求。該解決方案還提供量測環境,用於表徵設備的無線和天線系統性能。
此平台架構可讓您配置測試腔室,以符合您的頻率範圍要求,包括 FR2 UE、NTN UE、用於設計和驗證的車用雷達,以及用於製造的車用雷達。F9652A 提供高達 40 公分的靜區,可用於測試各種裝置。
測試腔室軟體提供測試腔室定位器的全面操作控制,支援座標系統和量測網格、測試腔室校準資料的儲存/呼叫,以及 2D/3D 繪圖功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
每個測試腔室都經過嚴格的測試和檢驗, Keysight 的製造符合 ISO 品質標準和適用的安全法規。