Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las cámaras de fabricación de Keysight están diseñadas para permitir una validación de alto rendimiento y lista para la producción en tecnologías 5G NR FR2, NTN y de radares para automoción. Optimizadas para los flujos de trabajo de fabricación, reparación e I+D, estas cámaras garantizan resultados de prueba rápidos, fiables y repetibles. Diseñados para la automatización, los sistemas permiten una integración perfecta con las líneas de producción gracias a características como puertas neumáticas, compatibilidad con la manipulación robótica y una fijación flexible de los dispositivos bajo prueba (DUT). Su diseño robusto y listo para su uso en fábrica garantiza un rendimiento constante en condiciones de funcionamiento continuo. Al combinar velocidad, precisión y repetibilidad, las cámaras de fabricación de Keysight ayudan a reducir el tiempo de prueba y a mejorar la eficiencia, lo que, en última instancia, reduce el coste por unidad. ¿Quieres saber más sobre esta solución? Explora los recursos que aparecen a continuación.
Maximice la eficiencia de la producción gracias a ciclos de medición rápidos y flujos de trabajo de prueba optimizados que reducen la duración total de las pruebas y aumentan el rendimiento de la línea de producción.
Se integra a la perfección en las líneas de producción gracias a la compatibilidad con la manipulación robótica, el control automatizado de pruebas y las interfaces estandarizadas que garantizan un funcionamiento repetible.
Garantiza resultados coherentes de «aprobado» o «suspendido» gracias a entornos de radiofrecuencia estables, condiciones controladas en la cámara y una variabilidad mínima en las mediciones entre dispositivos.
Permite un uso continuo en producción gracias a un diseño resistente y que aprovecha al máximo el espacio, optimizado para entornos de planta de producción y pruebas a gran escala.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg to 10 kg
Use cases
Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair
F9681A
Verifique rápidamente el comportamiento de los dispositivos móviles 5G de onda milimétrica en el aire con una cámara compacta.
La cámara de fabricación F9681A es una solución compacta para probar dispositivos 5G mmWave cuando se combina con un equipo de prueba de Keysight, como el E6681A EXM WB o el E7515E UXM 5G. Con un tamaño que permite colocarla en un rack o en una mesa, la cámara es útil para reparaciones, producción y pruebas de banco.
Pruebe cada antena del dispositivo utilizando hasta cuatro antenas de bocina preinstaladas en la parte superior, los laterales y la parte posterior de la cámara. Elija antenas de bocina duales con polarización ortogonal o antenas de bocina con polarización circular. Ajuste las posiciones de las antenas de bocina dentro de la cámara para alinearlas con las antenas del dispositivo utilizando la herramienta de ajuste suministrada.
Simplifique la configuración de la solución con interruptores integrados que verifican el comportamiento de la antena de cada dispositivo por aire sin necesidad de volver a conectarlos. La automatización es rápida y sencilla gracias al control a través de Ethernet de la puerta neumática y los interruptores mmWave integrados.
F9652A
Gama de pruebas de antenas compactas verticales (CATR) para probar el rendimiento en banda y la caracterización del sistema de antenas.
El rango de prueba de antena compacta vertical (CATR) F9652A de Keysight cumple con los requisitos de pruebas de RF en banda por aire en frecuencias FR2 de ondas milimétricas, radar automotriz y NTN. La solución también proporciona un entorno de medición para caracterizar el rendimiento del sistema inalámbrico y de antena de los dispositivos.
La arquitectura de la plataforma le permite configurar la cámara para que se adapte a sus requisitos de rango de frecuencia, incluyendo FR2 UE, NTN UE, radar automotriz para diseño y verificación, y radar automotriz para fabricación. El F9652A ofrece hasta 40 cm de zona silenciosa para probar diversos dispositivos.
El software de la cámara proporciona un control operativo completo del posicionador de la cámara, con soporte para sistemas de coordenadas y cuadrículas de medición, almacenamiento/recuperación de datos de calibración de la cámara y funciones de trazado 2D/3D.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Cada cámara se somete a rigurosas pruebas e inspecciones, y Keysight fabrica sus productos de acuerdo con las normas de calidad ISO y la normativa de seguridad aplicable .