Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 제조 챔버는 5G NR FR2, NTN 및 자동차 레이더 기술 전반에 걸쳐 높은 처리량과 생산 준비가 완료된 검증을 가능하게 하도록 설계되었습니다. 제조, 수리 및 R&D 워크플로우에 최적화된 이 챔버는 빠르고 안정적이며 반복 가능한 테스트 결과를 보장합니다. 자동화를 위해 구축된 이 시스템은 공압 도어, 로봇 핸들링 호환성 및 유연한 DUT 고정 장치와 같은 기능을 통해 생산 라인과 원활하게 통합됩니다. 견고하고 공장 준비가 완료된 설계는 연속 작동 시에도 일관된 성능을 보장합니다. 속도, 정밀도 및 반복성을 결합하여 키사이트 제조 챔버는 테스트 시간을 단축하고 효율성을 개선하여 궁극적으로 단위당 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
빠른 측정 주기와 전체 테스트 시간을 단축하고 라인 처리량을 늘리는 최적화된 테스트 워크플로우를 통해 생산 효율성을 극대화하십시오.
로봇 핸들링, 자동화된 테스트 제어 및 반복 가능한 작동을 위한 표준화된 인터페이스 지원을 통해 제조 라인에 원활하게 통합하십시오.
안정적인 RF 환경, 제어된 챔버 조건 및 디바이스 전반에 걸쳐 최소화된 측정 가변성을 통해 일관된 합격/불합격 결과를 보장하십시오.
공장 환경 및 대량 테스트에 최적화된 내구성이 뛰어나고 공간 효율적인 설계로 지속적인 생산 사용을 지원하십시오.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg ~ 10 kg
Use cases
Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair
F9681A 제조 챔버는 E6681A EXM WB 또는 E7515E UXM 5G와 같은 키사이트 테스트 세트와 결합할 경우 5G mmWave 디바이스 테스트를 위한 소형 솔루션입니다. 랙 또는 벤치에 맞도록 설계되어 수리, 생산 및 벤치탑 테스트에 유용합니다.
챔버 상단, 측면 및 후면에 사전 설치된 최대 4개의 혼 안테나를 사용하여 각 디바이스 안테나를 테스트합니다. 직교 편파 듀얼 혼 안테나 또는 원형 편파 혼 안테나를 선택하십시오. 제공된 조정 도구를 사용하여 챔버 내 혼 안테나의 위치를 조정하여 디바이스 안테나와 정렬합니다.
통합 스위치로 솔루션 구성을 간소화하여 재연결 없이 모든 디바이스 안테나의 무선 동작을 검증합니다. 공압 도어 및 통합 mmWave 스위치를 이더넷으로 제어하여 자동화를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
키사이트 F9652A 수직형 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 밀리미터파 FR2, 자동차 레이더 및 NTN 주파수에서 무선으로 대역 내 RF 테스트 요구 사항을 충족합니다. 이 솔루션은 또한 장치의 무선 및 안테나 시스템 성능을 특성화하기 위한 측정 환경을 제공합니다.
플랫폼 아키텍처를 통해 FR2 UE, NTN UE, 설계 및 검증용 차량용 레이더, 제조용 차량용 레이더를 포함한 주파수 범위 요구 사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있습니다. F9652A는 다양한 디바이스를 테스트할 수 있도록 최대 40cm의 정숙 구역을 제공합니다.
챔버 소프트웨어는 좌표계 및 측정 그리드 지원, 챔버 교정 데이터 저장/호출, 2D/3D 플로팅 기능을 통해 챔버 포지셔너에 대한 포괄적인 작동 제어를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
모든 챔버는 엄격한 테스트와 검사를 거치며, 키사이트는 ISO 품질 표준 및 적용 가능한 안전 규정에 따라 제품을 제조합니다.