Fertigungs-OTA-Kammer

Validierung mit hohem Durchsatz für niedrigere Kosten pro Einheit

Keysight Fertigungskammern sind darauf ausgelegt, eine Validierung mit hohem Durchsatz und Produktionsreife über 5G NR FR2, NTN und Automobilradar-Technologien hinweg zu ermöglichen. Optimiert für Fertigungs-, Reparatur- und F&E-Workflows, gewährleisten diese Kammern schnelle, zuverlässige und wiederholbare Testergebnisse. Für die Automatisierung konzipiert, unterstützen die Systeme eine nahtlose Integration in Produktionslinien durch Funktionen wie pneumatische Türen, Kompatibilität mit Roboterhandhabung und flexible DUT-Fixierung. Ihr robustes, werkstattgerechtes Design gewährleistet eine konsistente Leistung im Dauerbetrieb. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit helfen Keysight Fertigungskammern, die Testzeit zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern, wodurch letztendlich die Kosten pro Einheit gesenkt werden. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die untenstehenden Ressourcen.

Betrieb mit hohem Durchsatz

Maximieren Sie die Produktionseffizienz mit schnellen Messzyklen und optimierten Test-Workflows, die die gesamte Testzeit reduzieren und den Liniendurchsatz erhöhen.

Automatisierungsbereites Design

Nahtlose Integration in Fertigungslinien durch Unterstützung von Roboterhandhabung, automatisierter Prüfsteuerung und standardisierten Schnittstellen für wiederholbaren Betrieb.

Reproduzierbare Leistung

Gewährleistung konsistenter Gut-/Schlecht-Ergebnisse durch stabile HF-Umgebungen, kontrollierte Kammerbedingungen und minimierte Messvariabilität über Geräte hinweg.

Robuster und kompakter Formfaktor

Unterstützung des kontinuierlichen Produktionseinsatzes durch ein langlebiges, platzsparendes Design, optimiert für Fertigungsumgebungen und Hochvolumentests.

Produktbild
  • Maximum angles of arrival

    1

  • Frequency range

    60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz

  • Measurement type

    Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    2 kg bis 10 kg

  • Use cases

    Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair

Häufig gestellte Fragen