Fabricação de Câmara OTA

Validação de alto rendimento para reduzir o custo por unidade

As câmaras de fabricação da Keysight foram projetadas para permitir a validação de alto rendimento e pronta para produção nas tecnologias 5G NR FR2, NTN e de radares automotivos. Otimizadas para fluxos de trabalho de fabricação, reparo e P&D, essas câmaras garantem resultados de teste rápidos, confiáveis e repetíveis. Concebidos para automação, os sistemas oferecem integração perfeita com linhas de produção por meio de recursos como portas pneumáticas, compatibilidade com manuseio robótico e fixação flexível do DUT. Seu design robusto e pronto para uso em fábrica garante desempenho consistente em operação contínua. Ao combinar velocidade, precisão e repetibilidade, as câmaras de fabricação da Keysight ajudam a reduzir o tempo de teste e melhorar a eficiência, diminuindo, em última instância, o custo por unidade. Quer saber mais sobre essa solução? Explore os recursos abaixo.

Operação de alto rendimento

Maximize a eficiência da produção com ciclos de medição rápidos e fluxos de trabalho de teste otimizados, que reduzem o tempo total de teste e aumentam a produtividade da linha.

Projeto pronto para automação

Integra-se perfeitamente às linhas de produção, com suporte para manuseio robótico, controle automatizado de testes e interfaces padronizadas para operações repetíveis.

Desempenho consistente

Garanta resultados consistentes de aprovação/reprovação por meio de ambientes de RF estáveis, condições controladas na câmara e variabilidade mínima nas medições entre os dispositivos.

Design robusto e compacto

Oferece suporte à utilização contínua em produção com um design durável e que economiza espaço, otimizado para ambientes de chão de fábrica e testes de alto volume.

prod_image
  • Maximum angles of arrival

    1

  • Frequency range

    60 GHz to 90 GHz, 24 GHz to 43.5 GHz

  • Measurement type

    Indirect far field (IFF), Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    2 kg até 10 kg

  • Use cases

    Automotive Radar Manufacturing, Production, Repair

Perguntas frequentes