Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Verifique rapidamente o comportamento dos dispositivos móveis 5G de ondas milimétricas no ar com uma câmara compacta.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 43.5 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
2 kg
Use cases
Production, Repair
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A câmara de fabricação F9681A é uma solução compacta para testar dispositivos 5G mmWave quando combinada com um conjunto de testes Keysight, como o E6681A EXM WB ou o E7515E UXM 5G. Dimensionada para caber em um rack ou em uma bancada, a câmara é útil para reparos, produção e testes em bancada.
Teste cada antena do dispositivo usando até quatro antenas corneta pré-instaladas na parte superior, nas laterais e na parte traseira da câmara. Escolha antenas corneta duplas com polarização ortogonal ou antenas corneta com polarização circular. Ajuste as posições das antenas corneta dentro da câmara para alinhá-las com as antenas do dispositivo usando a ferramenta de ajuste fornecida.
Simplifique a configuração da solução com interruptores integrados que verificam o comportamento de cada antena do dispositivo pelo ar, sem a necessidade de reconexões. A automação é rápida e fácil com controle por Ethernet para a porta pneumática e interruptores mmWave integrados.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.