垂直緊湊型天線測試場

垂直式緊湊型天線測試場 (CATR),用於測試頻內性能和天線系統特性分析。

產品影像
  • Use cases

    Automotive Radar Manufacturing

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Maximum DUT weight

    10 kg

  • Frequency range

    60 GHz to 90 GHz

  • Measurement type

    Indirect far field (IFF)

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight F9652A 垂直緊湊型天線測試範圍 (CATR) 滿足毫米波 FR2、車用雷達和 NTN 頻率的空中帶內射頻測試需求。該解決方案還提供量測環境,用於表徵設備的無線和天線系統性能。

此平台架構可讓您配置測試腔室,以符合您的頻率範圍要求,包括 FR2 UE、NTN UE、用於設計和驗證的車用雷達,以及用於製造的車用雷達。F9652A 提供高達 40 公分的靜區,可用於測試各種裝置。

測試腔室軟體提供測試腔室定位器的全面操作控制,支援座標系統和量測網格、測試腔室校準資料的儲存/呼叫,以及 2D/3D 繪圖功能。