Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
帯域内性能とアンテナシステムの特性評価をテストするための垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)。
Use cases
Automotive Radar Manufacturing
Maximum angles of arrival
1
Maximum DUT weight
10 kg
Frequency range
60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトF9652A垂直型コンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、ミリ波FR2、車載レーダー、NTN周波数帯における無線での帯域内RFテスト要件を満たします。このソリューションは、デバイスの無線およびアンテナシステムの性能を特性評価するための測定環境も提供します。
このプラットフォームアーキテクチャにより、FR2 UE、NTN UE、設計および検証用車載レーダー、製造用車載レーダーなど、周波数範囲の要件に合わせてチャンバーを構成できます。F9652Aは、最大40 cmのクワイエットゾーンを提供し、さまざまなデバイスをテストできます。
チャンバーソフトウェアは、座標系と測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能など、チャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。