Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのラックマウント型テストチャンバーは、コンパクトでラック対応のフォームファクタで、柔軟な伝導および放射テストを提供します。ワイヤレスデバイス開発者、およびセルラー技術を扱うサービスおよび修理プロバイダー向けに設計されており、これらのチャンバーは、高性能シールドと携帯性、統合の容易さを兼ね備えています。システム全体が標準的な19インチラックのフットプリントにシームレスに収まり、ラボおよび生産フロアのスペースを効率的に利用できます。そのモジュラー構成により、テスト要件の変化に応じて拡張および適応できる柔軟性が提供されます。速度、信頼性、および合理化されたラック統合のために構築されたこれらのチャンバーは、セルラーの研究開発とデバイス修理ワークフローの両方を加速するのに役立ちます。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
性能を損なうことなく標準的な19インチラックにシームレスに統合できる省スペース設計により、ラボの効率を最大化します。
全周波数範囲で外部干渉を最小限に抑える高いシールド効果により、正確で再現性のある測定を保証します。
単一の多用途プラットフォーム内で、サブ6 GHz、FR1、およびミリ波FR2帯域にわたる伝導試験とOTA(Over-the-Air)試験の両方をサポートします。
構成可能なチャンバー設計、柔軟な取り付けオプション、および幅広いワイヤレスデバイスのサポートにより、進化するテストニーズに対応します。
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
22 GHz to 50 GHz, 23 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range Length
0.37 m ~ 0.78 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
キーサイトのF9640A ミニ・ラックマウント型テスト・チャンバーは、シールド付き電波暗室です。伝導モードでの周波数範囲 1 (FR1) バンド、および放射モードでの周波数範囲 2 (FR2) のプロトコル、機能、スループットのテストに適しています。
FR2放射モードの場合、チャンバーの天井には、信号の非相関化を最大化するための偏波回転スペースを備えた、22~50 GHzアンテナ1つと600~8000 MHzデュアル偏波アンテナ1つが設置されます。
すべてのシステムコンポーネントをラックにきれいにマウントするオプションがあります。
キーサイトF9641Aラックマウント型テストチャンバーは、シングルプローブの電波暗室です。これは周波数レンジ1 (FR1) 帯域の伝導モードおよび周波数レンジ2 (FR2) の放射モードにおけるプロトコル、機能、スループットテストに適しています。
チャンバーの天井には、信号の非相関化を最大化するための偏波回転スペースを備えた、22~50 GHzアンテナ1つと600~8000 MHzデュアル偏波アンテナ1つが設置されます。
すべてのシステムコンポーネントをラックにすっきりとマウントするオプションがあります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ラックマウント型OTA(Over-the-Air)チャンバーは、従来のラボベンチトップシステムのようなスペースとコストを必要とせずに、ワイヤレスデバイスのテスト向けにコンパクトで統合されたソリューションを提供します。標準的な機器ラックに収まるように設計されているため、ラボベンチやラック環境で、ネットワークエミュレータ、共通インタフェースユニット、リモート無線ヘッド、その他の計測器と並べて直接設置できます。これにより、設置面積が節約され、複数のシステムを並行して使用できる合理化されたワークフローが可能になります。
これらのチャンバーは、スマートフォン、IoTセンサー、ウェアラブル、モジュールなどの小型ワイヤレスデバイスのプロトコルおよび機能テストに特に有用です。これらは、必要なシールドと電波吸収体で覆われた内部を、はるかに管理しやすいフォームファクタで提供します。テスト環境を計測器の近くに保つことで、ラックマウント型OTAチャンバーは、ケーブル長を短縮し、損失を最小限に抑え、自動テストセットアップへの統合を簡素化します。より大型のチャンバーと比較して、セットアップ時間が短く、運用オーバーヘッドも低い傾向があるため、R&D検証および修理ラボに適しています。
シールドは、フルサイズであろうとラックマウント型であろうと、あらゆるOTAチャンバーにおいて重要です。目標は、建物内のセルラー、Wi-Fi、Bluetoothトラフィックなどの外部信号がチャンバー内に漏洩して測定を妨害しないようにすることです。同時に、シールドはチャンバー内で生成されたテスト信号が外部に放射され、他の機器に意図しない干渉を引き起こすのを防ぎます。
必要なシールドレベルは、被試験デバイスの周波数範囲と感度によって異なりますが、一般的に、ワイヤレスデバイスのテストでは70デシベル以上のシールド効果が望ましいとされています。ラックマウント型チャンバーは、このレベルのアイソレーションを達成するために、高性能シールド材、電波吸収体、およびRFタイトなドアシールで設計されています。適切に仕様化され設置された場合、良好なシールド性能を発揮し、測定値が制御されたテスト条件のみを反映することを保証します。