Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
サブ6 GHzおよびミリ波周波数におけるシールドボックス内でのプロトコルおよび機能テスト
Frequency range
22 GHz to 50 GHz
Measurement type
N/A
Maximum angles of arrival
1
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
Range Length
0.37 m
Maximum DUT weight
5 kg
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのF9640A ミニ・ラックマウント型テスト・チャンバーは、シールド付き電波暗室です。伝導モードでの周波数範囲 1 (FR1) バンド、および放射モードでの周波数範囲 2 (FR2) のプロトコル、機能、スループットのテストに適しています。
FR2放射モードの場合、チャンバーの天井には、信号の非相関化を最大化するための偏波回転スペースを備えた、22~50 GHzアンテナ1つと600~8000 MHzデュアル偏波アンテナ1つが設置されます。
すべてのシステムコンポーネントをラックにきれいにマウントするオプションがあります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。