Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
6 GHz 미만 및 밀리미터파 주파수 대역에서 차폐 상자 내 프로토콜 및 기능 테스트
Frequency range
22 GHz to 50 GHz
Measurement type
N/A
Maximum angles of arrival
1
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
Range length
0.37 m
Maximum DUT weight
5 kg
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 F9640A 미니 랙 장착형 테스트 챔버는 차폐 무반사 챔버입니다. 전도 모드에서 주파수 범위 1(FR1) 대역의 프로토콜, 기능 및 처리량 테스트와 복사 모드에서 주파수 범위 2(FR2) 테스트에 적합합니다.
FR2 방사 모드의 경우, 챔버 천장에는 22~50GHz 안테나 1개와 600~8000MHz 이중 편파 안테나 1개가 설치되며, 신호 비상관화를 최대화하기 위한 편파 회전 공간이 있습니다.
모든 시스템 구성 요소를 랙에 깔끔하게 장착할 수 있는 옵션이 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.