Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 랙 장착형 테스트 챔버는 콤팩트한 랙 장착형 폼 팩터로 유연한 전도 및 방사 테스트를 제공합니다. 무선 디바이스 개발자는 물론 셀룰러 기술을 사용하는 서비스 및 수리 제공업체를 위해 설계된 이 챔버는 고성능 차폐 기능과 휴대성 및 손쉬운 통합 기능을 결합합니다. 전체 시스템은 표준 19인치 랙 공간에 완벽하게 통합되어 실험실 및 생산 현장 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 모듈형 구성은 테스트 요구 사항이 진화함에 따라 확장 및 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 속도, 신뢰성 및 간소화된 랙 통합을 위해 설계된 이 챔버는 셀룰러 연구 개발과 디바이스 수리 워크플로우를 모두 가속화하는 데 도움이 됩니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
성능 저하 없이 표준 19인치 랙에 완벽하게 통합되는 공간 절약형 설계로 실험실 효율성을 극대화하십시오.
전체 주파수 범위에서 외부 간섭을 최소화하는 높은 차폐 효율성으로 정확하고 반복 가능한 측정을 보장합니다.
단일의 다목적 플랫폼 내에서 sub-6 GHz, FR1 및 mmWave FR2 대역 전반에 걸쳐 전도 및 OTA(Over-the-Air) 테스트를 모두 지원합니다.
구성 가능한 챔버 설계, 유연한 장착 옵션, 광범위한 무선 디바이스 지원을 통해 변화하는 테스트 요구 사항에 적응합니다.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
22 GHz to 50 GHz, 23 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range Length
0.37 m ~ 0.78 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
키사이트 F9640A 미니 랙 마운트형 테스트 챔버는 차폐형 무반향실입니다. 전도 모드에서는 주파수 범위 1(FR1) 대역의 프로토콜, 기능 및 처리량 테스트에 적합하며, 방사 모드에서는 주파수 범위 2(FR2)에 적합합니다.
FR2 방사 모드의 경우, 챔버 천장에는 22~50GHz 안테나 1개와 600~8000MHz 이중 편파 안테나 1개가 설치되며, 신호 비상관화를 최대화하기 위한 편파 회전 공간이 있습니다.
모든 시스템 구성 요소를 랙에 깔끔하게 장착할 수 있는 옵션이 있습니다.
키사이트 F9641A 랙 장착형 테스트 챔버는 단일 프로브 무반향 챔버입니다. 이 챔버는 전도 모드에서 주파수 범위 1(FR1) 대역, 복사 모드에서 주파수 범위 2(FR2)의 프로토콜, 기능 및 처리량 테스트에 적합합니다.
챔버 천장에는 22~50GHz 안테나 1개와 600~8000MHz 이중 편파 안테나 1개가 설치되며, 신호 비상관화를 최대화하기 위한 편파 회전 공간이 있습니다.
모든 시스템 구성 요소를 랙에 깔끔하게 장착할 수 있는 옵션이 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
랙 마운트형 OTA(Over-the-Air) 챔버는 기존 랩 벤치탑 시스템의 공간 및 비용 요구 사항 없이 무선 디바이스를 테스트하기 위한 컴팩트하고 통합된 솔루션을 제공합니다. 표준 장비 랙에 맞도록 설계되었기 때문에 랩 벤치 또는 랙 환경에서 네트워크 에뮬레이터, 공통 인터페이스 유닛, 원격 무선 헤드 및 기타 계측기와 함께 직접 설치할 수 있습니다. 이를 통해 바닥 공간을 절약하고 여러 시스템을 병렬로 사용할 수 있는 간소화된 워크플로우를 구현할 수 있습니다.
이러한 챔버는 스마트폰, IoT 센서, 웨어러블 및 모듈과 같은 소형 무선 디바이스의 프로토콜 및 기능 테스트에 특히 유용합니다. 훨씬 더 관리하기 쉬운 폼 팩터로 필요한 차폐 및 흡수체로 코팅된 내부를 제공합니다. 테스트 환경을 계측기에 가깝게 유지함으로써 랙 마운트형 OTA 챔버는 케이블 길이를 줄이고 손실을 최소화하며 자동화된 테스트 설정으로의 통합을 간소화합니다. 더 큰 챔버에 비해 설정 시간이 더 빠르고 운영 오버헤드가 낮아 R&D 검증 및 수리 랩에 적합합니다.
차폐는 모든 OTA 챔버에서 중요하며, 전체 크기이든 랙 장착형이든 상관없습니다. 목표는 건물 내 셀룰러, Wi-Fi 또는 Bluetooth 트래픽과 같은 외부 신호가 챔버로 유입되어 측정에 간섭을 일으키지 않도록 하는 것입니다. 동시에 차폐는 챔버 내부에서 생성된 테스트 신호가 외부로 방사되어 다른 장비에 의도하지 않은 간섭을 일으키는 것을 방지합니다.
필요한 차폐 수준은 테스트 중인 디바이스의 주파수 범위 및 감도에 따라 다르지만, 일반적으로 무선 디바이스 테스트에는 70데시벨 이상의 차폐 효과가 바람직합니다. 랙 마운트형 챔버는 이러한 수준의 격리를 달성하기 위해 고성능 차폐 재료, 흡수체 및 RF 밀폐형 도어 씰로 설계되었습니다. 적절하게 지정하고 설치하면 우수한 차폐 성능을 제공하여 측정값이 제어된 테스트 조건만 반영하도록 보장합니다.