랙 마운트형 테스트 챔버

밀리미터파 주파수에서의 단일 프로브 무반향실 내 프로토콜 및 기능 테스트

제품 이미지
  • Frequency range

    23 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Range Length

    0.78 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

  • Maximum DUT weight

    5 kg

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

FR1 및 FR2 대역을 위한 다목적 테스트

키사이트 F9641A 랙 장착형 테스트 챔버는 단일 프로브 무반향 챔버입니다. 이 챔버는 전도 모드에서 주파수 범위 1(FR1) 대역, 복사 모드에서 주파수 범위 2(FR2)의 프로토콜, 기능 및 처리량 테스트에 적합합니다.

  • FR2는 단일 입사각에 대한 2x2 다중 입력/다중 출력(MIMO) 직접 원거리 필드 측정을 지원합니다.
  • FR1 전도 모드는 4x4 MIMO를 지원합니다.

챔버 천장에는 22~50GHz 안테나 1개와 600~8000MHz 이중 편파 안테나 1개가 설치되며, 신호 비상관화를 최대화하기 위한 편파 회전 공간이 있습니다.

모든 시스템 구성 요소를 랙에 깔끔하게 장착할 수 있는 옵션이 있습니다.