Rackmontierbare Testkammer

Protokoll und Funktionsprüfung in einer reflexionsarmen Kammer mit einer einzigen Sonde im Millimeterwellenbereich.

Produktbild
  • Frequency range

    23 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Range Length

    0.78 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

  • Maximum DUT weight

    5 kg

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Vielseitiges Testen für FR1- und FR2-Bänder

Die Keysight F9641A Rack-montierbare Testkammer ist eine Einzel-Sonden-Absorberkammer. Sie ist geeignet für Protokoll-, Funktions- und Durchsatztests von Frequenzbereich 1 (FR1)-Bändern im leitungsgebundenen Modus und Frequenzbereich 2 (FR2) im gestrahlten Modus

  • FR2 unterstützt direkte Fernfeldmessungen im 2x2 Multiple-Input / Multiple-Output (MIMO)-Modus über einen Ankunftswinkel.
  • Der leitgebundene FR1-Modus unterstützt 4x4 MIMO.

An der Decke der Kammer würden eine Antenne für den Frequenzbereich von 22 bis 50 GHz und eine Dualpolarisationsantenne für den Frequenzbereich von 600 bis 8000 MHz angebracht, wobei Raum für eine Polarisationsdrehung zur Maximierung der Signaldekorrelation vorhanden wäre.

Es besteht die Möglichkeit, alle Systemkomponenten ordentlich in einem Rack zu montieren.