Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ミリ波周波数における単一プローブ無響室でのプロトコルおよび機能試験
Frequency range
23 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum angles of arrival
1
Range Length
0.78 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
Maximum DUT weight
5 kg
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトF9641Aラックマウント型テストチャンバーは、シングルプローブの電波暗室です。これは周波数レンジ1 (FR1) 帯域の伝導モードおよび周波数レンジ2 (FR2) の放射モードにおけるプロトコル、機能、スループットテストに適しています。
チャンバーの天井には、信号の非相関化を最大化するための偏波回転スペースを備えた、22~50 GHzアンテナ1つと600~8000 MHzデュアル偏波アンテナ1つが設置されます。
すべてのシステムコンポーネントをラックにすっきりとマウントするオプションがあります。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。