Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Rack-montierbare Testkammern ermöglichen flexible leitungsgebundene und gestrahlte Tests in einem kompakten, rack-fähigen Formfaktor. Entwickelt für Entwickler drahtloser Geräte sowie Service- und Reparaturanbieter, die mit Mobilfunktechnologien arbeiten, kombinieren diese Kammern eine Hochleistungsabschirmung mit Portabilität und einfacher Integration. Das gesamte System passt nahtlos in einen Standard-19-Zoll-Rack-Footprint und ermöglicht so eine effiziente Nutzung des Labor- und Produktionsbereichs. Ihre modulare Konfiguration bietet die Flexibilität, sich an sich entwickelnde Testanforderungen anzupassen und zu skalieren. Diese Kammern wurden für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und eine optimierte Rack-Integration entwickelt und tragen dazu bei, sowohl die Mobilfunkforschung und -entwicklung als auch die Arbeitsabläufe bei der Gerätereparatur zu beschleunigen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Maximieren Sie die Laboreffizienz mit einem platzsparenden Design, das sich nahtlos in Standard-19-Zoll-Racks integrieren lässt, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Gewährleisten Sie genaue und wiederholbare Messungen mit hoher Abschirmwirkung, die externe Interferenzen über alle Frequenzbereiche hinweg minimiert.
Unterstützen Sie sowohl leitungsgebundene als auch Over-the-Air-Tests über Sub-6-GHz-, FR1- und mmWave-FR2-Bänder innerhalb einer einzigen, vielseitigen Plattform.
Passen Sie sich an sich entwickelnde Testanforderungen an mit konfigurierbaren Kammerdesigns, flexiblen Montageoptionen und Unterstützung für eine Vielzahl drahtloser Geräte.
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
22 GHz to 50 GHz, 23 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg
Range Length
0.37 m bis 0.78 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance
F9640A
Protokoll- und Funktionstests in einer geschirmten Box bei Sub-6-GHz- und Millimeterwellenfrequenzen
Die Keysight F9640A Mini-Rack-Testkammer ist eine abgeschirmte, reflexionsarme Kammer. Sie eignet sich für Protokoll-, Funktions- und Durchsatztests von Frequenzbereich 1 (FR1) im leitungsgebundenen Modus und von Frequenzbereich 2 (FR2) im abgestrahlten Modus.
Für den FR2-Strahlungsmodus würde die Decke der Kammer eine Antenne für den Frequenzbereich von 22 bis 50 GHz und eine Dualpolarisationsantenne für den Frequenzbereich von 600 bis 8000 MHz aufweisen, wobei Raum für eine Polarisationsdrehung zur Maximierung der Signaldekorrelation vorhanden wäre.
Es besteht die Möglichkeit, alle Systemkomponenten ordentlich in einem Rack zu montieren.
F9641A
Protokoll und Funktionsprüfung in einer reflexionsarmen Kammer mit einer einzigen Sonde im Millimeterwellenbereich.
Die Keysight F9641A Rack-montierbare Testkammer ist eine Einzel-Sonden-Absorberkammer. Sie ist geeignet für Protokoll-, Funktions- und Durchsatztests von Frequenzbereich 1 (FR1)-Bändern im leitungsgebundenen Modus und Frequenzbereich 2 (FR2) im gestrahlten Modus
An der Decke der Kammer würden eine Antenne für den Frequenzbereich von 22 bis 50 GHz und eine Dualpolarisationsantenne für den Frequenzbereich von 600 bis 8000 MHz angebracht, wobei Raum für eine Polarisationsdrehung zur Maximierung der Signaldekorrelation vorhanden wäre.
Es besteht die Möglichkeit, alle Systemkomponenten ordentlich in einem Rack zu montieren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine rack-montierbare Over-the-Air (OTA)-Kammer bietet eine kompakte, integrierte Lösung zum Testen drahtloser Geräte, ohne die Platz- und Kostenanforderungen eines herkömmlichen Labor-Tischsystems. Da sie für die Installation in einem Standard-Geräterack konzipiert ist, kann sie direkt neben Netzwerkemulatoren, Common Interface Units, Remote Radio Heads und anderen Instrumenten in einer Labor- oder Rack-Umgebung installiert werden. Dies spart Stellfläche und ermöglicht optimierte Arbeitsabläufe, bei denen mehrere Systeme parallel eingesetzt werden können.
Diese Kammern sind besonders wertvoll für Protokoll- und Funktionstests kleiner drahtloser Geräte wie Smartphones, IoT-Sensoren, Wearables und Module. Sie bieten die erforderliche Abschirmung und einen absorbierenden Innenraum in einem wesentlich handlicheren Formfaktor. Indem sie die Testumgebung nahe an den Instrumenten halten, reduzieren rack-montierbare OTA-Kammern Kabellängen, minimieren Verluste und vereinfachen die Integration in automatisierte Testaufbauten. Im Vergleich zu größeren Kammern weisen sie zudem tendenziell schnellere Einrichtungszeiten und geringere Betriebskosten auf, wodurch sie sich gut für F&E-Verifizierungs- und Reparaturlabore eignen.
Die Abschirmung ist in jeder OTA-Kammer, ob in Standardgröße oder als Rack-Gerät, unerlässlich. Ziel ist es, zu verhindern, dass externe Signale wie Mobilfunk-, WLAN- oder Bluetooth-Datenverkehr aus dem Gebäude in die Kammer eindringen und die Messungen stören. Gleichzeitig verhindert die Abschirmung, dass in der Kammer erzeugte Testsignale nach außen abstrahlen und ungewollte Störungen anderer Geräte verursachen.
Der erforderliche Abschirmungsgrad hängt vom Frequenzbereich und der Empfindlichkeit des Prüflings ab, aber im Allgemeinen ist eine Abschirmwirkung von 70 Dezibel oder mehr für Tests drahtloser Geräte wünschenswert. Rack-montierbare Kammern sind mit Hochleistungsabschirmmaterialien, Absorbern und HF-dichten Türdichtungen ausgestattet, um dieses Isolationsniveau zu erreichen. Bei korrekter Spezifikation und Installation können sie eine gute Abschirmleistung liefern und sicherstellen, dass die Messungen nur die kontrollierten Testbedingungen widerspiegeln.