機架式 OTA 測試

在空間受限的環境中進行可靠的無線裝置評估

Keysight 機架式測試腔體採用精巧、可機架安裝的外形尺寸,提供彈性的傳導和輻射測試。這些腔體專為無線裝置開發人員以及使用蜂巢式技術的服務和維修供應商所設計,結合了高效能遮蔽、可攜性和易於整合的優點。整個系統可無縫整合至標準的 19 英吋機架空間,有效利用實驗室和生產現場空間。其模組化配置提供彈性,可隨著測試需求的演進進行擴充和調整。這些腔體專為速度、可靠性和精簡的機架整合而打造,有助於加速蜂巢式研發和裝置維修工作流程。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

精巧尺寸

採用節省空間的設計,可無縫整合至標準 19 英吋機架,同時不影響性能,從而最大化實驗室效率。 

遮蔽性能

憑藉高效能遮蔽,可將所有頻率範圍的外部干擾降至最低,確保準確且可重複的量測。

測試彈性

在單一多功能平台中,支援涵蓋 sub-6 GHz、FR1 和 mmWave FR2 頻段的傳導和空中傳輸 (OTA) 測試。

模組化擴充性

透過可配置的腔體設計、彈性的安裝選項,以及對各種無線裝置的支援,以適應不斷演進的測試需求。

產品影像
  • Maximum angles of arrival

    1

  • Frequency range

    22 GHz to 50 GHz, 23 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    5 kg

  • Range Length

    0.37 m 至 0.78 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

常見問題