Teste OTA montável em rack

Avaliação confiável de dispositivos sem fio em ambientes com restrições de espaço

As câmaras de teste montáveis em rack da Keysight oferecem testes conduzidos e irradiados flexíveis em um formato compacto e pronto para rack. Projetadas para desenvolvedores de dispositivos sem fio, bem como para prestadores de serviços e reparos que trabalham com tecnologias de celular, essas câmaras combinam blindagem de alto desempenho com portabilidade e facilidade de integração. O sistema inteiro se encaixa perfeitamente em um rack padrão de 19 polegadas, permitindo o uso eficiente do espaço no laboratório e na área de produção. Sua configuração modular oferece flexibilidade para expandir e se adaptar à medida que os requisitos de teste evoluem. Projetadas para oferecer velocidade, confiabilidade e integração simplificada ao rack, essas câmaras ajudam a acelerar tanto os fluxos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia celular quanto os de reparo de dispositivos. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

Ocupação compacta de espaço

Maximize a eficiência do laboratório com um design que economiza espaço e se integra perfeitamente a racks padrão de 19 polegadas, sem comprometer o desempenho. 

Desempenho da blindagem

Garanta medições precisas e repetíveis com alta eficácia de blindagem, que minimiza a interferência externa em todas as faixas de frequência.

Flexibilidade do teste

Oferece suporte a testes tanto por condutância quanto sem fio nas bandas sub-6 GHz, FR1 e FR2 de ondas milimétricas, tudo em uma única plataforma versátil.

Escalabilidade modular

Adapte-se às necessidades de teste em constante evolução com designs de câmaras configuráveis, opções flexíveis de montagem e compatibilidade com uma ampla variedade de dispositivos sem fio.

prod_image
  • Maximum angles of arrival

    1

  • Frequency range

    22 GHz to 50 GHz, 23 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    5 kg

  • Range Length

    0.37 m até 0.78 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

Perguntas frequentes